StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI a PCI Express PCIe

Instale tarjetas de interfaz PCI Express x1 de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI

ID del Producto: PCI1PEX1

  • Novedoso diseño de soporte que permite acomodar y ajustar el soporte existente de perfil bajo/altura media de la Tarjeta PCI
  • Compatible con la revisión 2.3 de la especificación PCI con hasta 133MBps de ancho de banda disponible
  • Funciona con ranuras PCI de voltaje universal (5V y 3,3V y 5v)
Ver otros
  • Compatible con la Revisión 1.2 de la especificación de la Arquitectura del Puente PCI a PCIe
  • No requiere controladores ni software
$ 33.999,00 CLP sin IVA
$ 40.458,81 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips Pericom - PI7C9X111SL
Interfaz PCI Express
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Conector(es)
Puertos Internos 1 - Ranura PCI Express x1 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~95%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 95°C(14°F to 203°F)
Temperatura Operativa 0°C to 85°C(32°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Longitud del Producto 5.3 in [13.5 cm]
Peso del Producto 1.1 oz [32 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.6 oz [102 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI a PCIe
1 - Soporte Extra de Perfil Completo
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI
PEX1PCI1
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe PCI-e a PCI

Instale tarjetas de interfaz PCI de altura media/perfil bajo en una ranura de expansión PCI Express estándar

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Sistema de Gabinete de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa
PEX2PCIE4L
Sistema de Gabinete de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa

Agregue dos ranuras de tarjeta de expansión PCI y dos PCI Express a su computador de escritorio

$ 268.374,00 sin IVA
$ 319.365,06 con IVA