StarTech.com

Cable de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A

Incorpore un puerto paralelo Centronics a su computador de escritorio o portátil a través de un puerto USB

ID del Producto: ICUSB1284

  • Puerto Paralelo bidireccional de alta velocidad compatible con el estándar industrial IEEE-1284
  • Bajo consumo de energía; se alimenta a través de la conexión USB
  • Completamente Plug and Play para una fácil instalación
  • No requiere configurar IRQ
$ 14.484,00 CLP sin IVA
$ 17.235,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2305
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus USB 2.0
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Centronics (36 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.6.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Consumo de Energía 0.9W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 17.000
Ancho del Producto 50.000
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 4.2 oz [118 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [26 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.8 oz [137 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable conversor de USB a puerto paralelo

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.6.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
Cable de 3m Adaptador de Impresora Centronics a USB A

Incorpore un puerto paralelo Centronics a su computador o notebook a través de una conexión USB

$ 17.634,00 sin IVA
$ 20.984,46 con IVA
Cable  de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo DB25 a USB A
ICUSB1284D25
Cable de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo DB25 a USB A

Incorpore un puerto paralelo DB25 a su computador de escritorio o portátil a través de un puerto USB

$ 11.334,00 sin IVA
$ 13.487,46 con IVA

Accesorios