StarTech.com

Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor con Salida SPDIF - Negro

Permite agregar una salida de audio digital SPDIF y conexiones de audio/micrófono de 3,5 mm a un sistema a través de USB

ID del Producto: ICUSBAUDIO2D

  • Audio USB Hi-Fi de 96 KHz / 24-bits
  • Salida digital S/PDIF con soporte para AC3 (Dolby Digital) y pass-through DTS
  • Soporte de audio de sonido envolvente 5.1 (solo para Windows®)
Ver otros
  • Puertos para auriculares y micrófono de 3,5 mm
  • Entrada TRRS de 4 posiciones para auriculares, con soporte para micrófono
  • Botón de hardware para el volumen e interruptor para ecualizador (EQ) y aumento de bajos y agudos
  • Indicadores LED de frecuencia de muestreo
  • Cable USB de 40 cm incluido
$ 27.084,00 CLP sin IVA
$ 32.229,96 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Cmedia CM6533
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Especificaciones de Audio Frecuencia de muestreo de 96 KHz / 24-bits

Aprox. 91 dB SNR (ponderación A)

Capacidad de transmisión de auriculares de 16 a 100 ohmios
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - Enchufe mini-Toslink de 3,5mm (SPDIF, fibra óptica) Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.8
Observaciones / Requisitos
Nota La salida de sonido envolvente 5.1 solo es compatible con Windows
El micrófono es estéreo solamente.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
3 - Frecuencia de muestreo de reproducción/grabación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [46 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 16 in [406.5 mm]
Longitud del Producto 1.9 in [47 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [33 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.8 in [17.3 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.7 oz [106 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de audio estéreo USB
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.8

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital Óptico
ICUSBAUDIO7D
Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital Óptico

Convierta su computador de escritorio o notebook en un sistema de sonido home theater de 7.1 canales

$ 30.234,00 sin IVA
$ 35.978,46 con IVA
Tarjeta de Sonido 7,1 Virtual USB Externa Adaptador Conversor
ICUSBAUDIO7
Tarjeta de Sonido 7,1 Virtual USB Externa Adaptador Conversor

Convierta un puerto USB en una Tarjeta de Sonido envolvente de 7,1 canales

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - 1x USB A Macho - 2x Mini-Jack Hembra - Blanco
ICUSBAUDIO
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - 1x USB A Macho - 2x Mini-Jack Hembra - Blanco

Convierta un puerto USB en una Tarjeta de Sonido Estéreo

$ 13.854,00 sin IVA
$ 16.486,26 con IVA
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - Negro
ICUSBAUDIOB
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor - Negro

Incorpore conectores para auriculares y micrófonos a través de un puerto USB

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA