StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express Perfil Bajo de un Puerto Serial RS232 DB9 UART 16550

Agregue un puerto serial RS-232 a su computador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX1S553LP

  • Un puerto serie RS-232 de alta velocidad con tasa de transferencia de datos de hasta 460,8 Kbps
  • Incluye soporte de montaje de altura media/perfil bajo y soporte estándar
  • Permite seleccionar la salida de energía por pin 9 para el puerto serie
Ver otros
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane
  • Diseño de chip único para optimizar la velocidad y la confiabilidad
  • Compatible con las especificaciones de la revisión 1.0a de PCI Express
  • Control de flujo automático fuera de banda usando CTS/RTS y DSR/DTR
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • FIFO de 256 Bytes
$ 36.534,00 CLP sin IVA
$ 43.475,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASIX - MCS9922CV-AA
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
FIFO TX: 1 Byte
RX: 1-255 Byte (depending on mode)
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Puertos Internos 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 a 10.10
Linux kernel 2.6.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Longitud del Producto 4.1 in [10.5 cm]
Peso del Producto 1.6 oz [44 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [130 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI-Express Serie 1 Puerto
1 - Soporte de Perfil Completo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 a 10.10
Linux kernel 2.6.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Tarjeta Adaptador PCI Express PCIe 1 Puerto Serial Perfil Bajo Low Profile Serial RS232 DB9 UART 16950

Permite agregar 1 puerto serial RS-232 de alta velocidad a cualquier PC equipada con una ranura PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial
PEX2S553
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Seriales RS232 DB9 UART 16550 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 33.384,00 sin IVA
$ 39.726,96 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales de Perfil Bajo RS232 UART 16550
PEX2S553LP
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales de Perfil Bajo RS232 UART 16550

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
 Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales y 1 Paralelo RS232 UART 16550
PEX2S5531P
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Seriales y 1 Paralelo RS232 UART 16550

Agregue un puerto paralelo y 2 puertos seriales RS-232 a su computador de chasis estándar o compacto a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 31.494,00 sin IVA
$ 37.477,86 con IVA

Accesorios