StarTech.com

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 1 Puerto de 2,4A

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su computador, además de carga rápida de su dispositivo móvil

ID del Producto: ST53004U1C

  • Cargue su smartphone o tablet rápidamente, mediante el uso de un puerto USB de carga rápida (2,4A)
  • Conecte múltples dispositivos USB a su ordenador de sobremesa o a su portátil, al agregar cuatro puertos USB 3.0
  • Cargue una variedad de dispositivos móviles, incluyendo Apple y Samsung Galaxy, gracias a su soporte de la especificación para carga de baterías por USB versión 1.2
Ver otros
  • Caja de color negro con un diseño delgado y elegante
  • Hasta 5Gbps de transmisión de datos a través de USB 3.0 SuperSpeed
  • Rendimiento de alimentación por USB o por alimentación independiente mediante el adaptador de alimentación incluido
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
  • Indicadores LED que indican el estado del puerto
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
$ 34.109,00 CLP sin IVA
$ 40.589,71 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías versión 1.2
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL812
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0 disponible
Para que funcione el puerto de carga dedicada (DCP), el adaptador de alimentación incluido debe estar conectado al concentrador
Indicadores
Indicadores LED 4 - Estado del Puerto (Azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10%~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.2 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Negro
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Producto 4.1 in [10.3 cm]
Peso del Producto 2.6 oz [75 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.1 in [53 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.6 cm]
Longitud de la Caja 5.9 in [15.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 14.5 oz [411 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Hub de 4 puertos USB 3.0 + puerto de carga dedicado a 2,4A
1 - Cable USB 3.0 anfitrión
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos -  con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 2 Puertos de 2,4A
ST93007U2C
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - con Puertos de Carga y Sincronización - Hub con 2 Puertos de 2,4A

Agregue siete puertos USB 3.0 a su computador y dos puertos USB de carga rápida

$ 43.086,00 sin IVA
$ 51.272,34 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) -  con Carcasa de Metal
ST4300U3C3
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) - con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

$ 43.086,00 sin IVA
$ 51.272,34 con IVA
Adaptador Concentrador HUB  USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Adaptador Concentrador HUB USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un computador a través de una única conexión USB 3.0

$ 31.116,00 sin IVA
$ 37.028,04 con IVA
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes
USB2PACBK
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes

Cargue su tablet y su teléfono móvil de forma simultánea

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA

Accesorios