StarTech.com

Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos con Conector LP4 SATA - Hub Concentrador Interno

Agregue 4 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un computador mediante una ranura PCI

ID del Producto: PCIUSB3S4

  • 4 puertos SuperSpeed USB 3.0 externos
  • Hasta 900 mA de alimentación a través de USB 3.0
  • Conector de alimentación SATA integrado (opcional) para dispositivos USB alimentados por bus
Ver otros
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
  • Compatible con la rev. 1.0 de la especificación USB 3.0 y 0.95 de la especificación xHCI
  • Conforme con la especificación 3.0 para PCI
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media
$ 54.804,00 CLP sin IVA
$ 65.216,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720202
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,3 Gbps (Bus PCI)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Conector de alimentación para SATA o disco floppy disponible
Ranura PCI disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 15% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 in [6.5 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Color Rojo
Longitud del Producto 5.2 in [13.3 cm]
Peso del Producto 2.5 oz [72 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.8 oz [165 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI USB 3.0
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos - Hub Concentrador Interno
PCIUSB3S22
Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos - Hub Concentrador Interno

Agregue 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un computador mediante una ranura PCI

$ 46.614,00 sin IVA
$ 55.470,66 con IVA
Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0  de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos
PCIUSB7
Adaptador Tarjeta PCI USB 2.0 de Alta Velocidad 7 Puertos - 4 Externos y 3 Internos

Incorpore 7 puertos USB 2.0 a su PC a través de una ranura PCI

$ 17.004,00 sin IVA
$ 20.234,76 con IVA

Accesorios