StarTech.com

Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0 - Blanco y Plateado

Convierta un computador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video 4K, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

ID del Producto: DKT30CHVW

  • Amplíe la conectividad de su MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS u otro ordenador equipado con USB-C
  • Este adaptador multipuerto 4 en 1 ofrece salida de vídeo HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p) o VGA, un puerto USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit
  • Elegante, compacta y duradera caja que facilita la portabilidad, con atractivo acabado blanco y plateado
Ver otros
  • Un puerto USB 3.0 Type-A adicional le permite conectar sus dispositivos USB existentes (retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x)
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
$ 52.914,00 CLP sin IVA
$ 62.967,66 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Especificaciones de Audio Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Analógica Máxima 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 a 10.15
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota En el caso de sistemas anfitrión MacBook que utilicen el sistema operativo macOS 10.12, para que este producto funcione se requiere la versión 10.12.6 o posterior
No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene prioridad.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto 2.1 in [54 mm]
Color Blanco y plateado
Longitud del Cable 4.1 in [105 mm]
Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]
Peso del Producto 2.5 oz [72 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]
Longitud de la Caja 7.6 in [19.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.4 oz [152 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador multifuncional USB-C para ordenadores portátiles
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 a 10.15
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - Docking Station USB Tipo C DVI GbE con Hub Concentrador USB 3.0

Cargue su notebook a través de USB-C y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, con salida de video DVI, Ethernet Gigabit y un puerto USB-A

$ 50.268,00 sin IVA
$ 59.818,92 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su notebook equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su notebook

$ 41.889,00 sin IVA
$ 49.847,91 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Notebooks - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su notebook en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$ 52.284,00 sin IVA
$ 62.217,96 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station para Notebook | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco
DKT30CHPDW
Adaptador USB-C Multifunción para Notebooks - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - USB 3.0 - Blanco

Alimente y cargue su notebook a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando video 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

$ 59.246,00 sin IVA
$ 70.502,74 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$ 44.283,00 sin IVA
$ 52.696,77 con IVA
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A
DKT30CHD
Adaptador Multipuertos USB Tipo C para Notebook - Docking Station USB-C con Red HDMI 4K y USB-A

Agregue puertos HDMI, Ethernet Gigabit, USB-A y USB-C (5Gbps) a su notebook a través de un solo cable USB Type-C™

$ 54.458,00 sin IVA
$ 64.805,02 con IVA
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD
DKT30CSDHPD
Docking Station para Notebooks USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro computador portátil equipado con USB-C, mediante video 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

$ 63.435,00 sin IVA
$ 75.487,65 con IVA
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Notebook | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$ 123.893,00 sin IVA
$ 147.432,67 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

$ 42.488,00 sin IVA
$ 50.560,72 con IVA
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

$ 55.655,00 sin IVA
$ 66.229,45 con IVA

Accesorios