StarTech.com

Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Video DVI

Comparta un mismo teclado, mouse, auriculares y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia

ID del Producto: SV231DVIUA

  • Concentrador USB 2.0 integrado
  • Selección de ordenadores a través de teclas de acceso directo y botones en el panel frontal
  • Conexiones de consola de teclado y ratón USB
Ver otros
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • No requiere software ni controladores
  • Soporta audio estéreo y micrófono
  • Cambio de canal de audio independiente/simultáneo y selección del puerto de PC
  • Compatible con HDCP
  • Indepediente del sistema operativo
$ 103.944,00 CLP sin IVA
$ 123.693,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 126397 horas
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200 @60/70 Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0%~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [4 cm]
Ancho del Producto 3.9 in [10 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.3 in [16 cm]
Peso del Producto 22.9 oz [650 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.6 in [91 mm]
Ancho de la Caja 9.5 in [24.2 cm]
Longitud de la Caja 7.4 in [18.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM DVI de 2 Puertos
1 - Pack, topes de goma
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - Manual del Usuario
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios