StarTech.com

Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Video VGA

Controle 2 computadores equipados con puerto USB con este kit completo de KVM que incluye los cables

ID del Producto: SV211KUSB

  • Cables (de 4 pies) incluidos
  • Resolución máxima: 2048 x 1536
  • Tipo de conmutación: Tecla de acceso rápido y botón pulsador
Ver otros
  • Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
  • Diseño compacto
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de corriente externo
$ 30.524,00 CLP sin IVA
$ 36.323,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Resolución Analógica Máxima 2048x1536 @60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - USB Mini B (5 pines) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 3.8 in [96 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 4 ft [1.2 m]
Longitud del Producto 3.8 in [9.7 cm]
Peso del Producto 3.3 oz [94 g]
Profundidad del Producto 2.4 in [60 mm]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.4 in [87 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [89 mm]
Longitud de la Caja 8.5 in [21.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 22.7 oz [642 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM de 2 Puertos
2 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
2 - 4 pies Cable KVM VGA USB
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Conmutador Switch KVM 4 Puertos Video VGA USB 2.0 con Cables y Audio
SV411KUSB
Juego de Conmutador Switch KVM 4 Puertos Video VGA USB 2.0 con Cables y Audio

Controle 4 computadores con puerto USB utilizando este completo juego KVM que incluye cables

$ 54.174,00 sin IVA
$ 64.467,06 con IVA