StarTech.com

Armario Rack de Servidores de 6U para Montaje en Pared - con 14,7 Pulgadas (37,5cm) de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared

ID del Producto: RK616WALM

  • Ahorre espacio mediante el montaje en pared de sus servidores o equipo de redes
  • Totalmente ensamblado de fábrica e incluye bandeja 1U y sujetacable (3 metros) de gancho y bucle
  • Instale fácilmente su equipo gracias a los carriles de montaje ajustable de 2 postes
Ver otros
  • Asegure su equipo esencial con una caja con seguro (candado)
  • Obtenga la máxima compatibilidad cambiando los carriles de montaje entre los agujeros para tuercas enjauladas o los agujeros 12-24 roscados
$ 120.954,00 CLP sin IVA
$ 143.935,26 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Altura U 6U
Características de la puerta delantera Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Características Especiales Carriles de montaje ajustables
Gestor de cables integrado
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Se envía totalmente ensamblado
Marcas de U
Montable en pared con bisagras de acceso trasero
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared
Opciones de enfriamiento Four Optional Fans: 120 mm
Perfil para carriles de montaje En L
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Malla de Acero
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de rack 2 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (Para Tuerca Enjaulada)
Agujero roscado
Rendimiento
Capacidad de Carga 198.9 lb [90 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas
Color Negro
Medidas del Producto
Altura del Producto 14.6 in [37.1 cm]
Ancho del Producto 23.6 in [60 cm]
Ancho Interno 23.4 in [59.4 cm]
Longitud del Producto 17.7 in [45 cm]
Peso del Producto 38.9 lb [17.6 kg]
Profundidad Interna 17.7 in [45 cm]
Profundidad Máxima de Montaje 14.8 in [37.5 cm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 17.7 in [45 cm]
Ancho de la Caja 20.7 in [52.5 cm]
Longitud de la Caja 26.6 in [67.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 43.3 lb [19.6 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - caja-para-montaje-en-pared
1 - bandeja 1U
1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
24 - tuercas enjauladas 12-24
24 - tornillos 12-24
2 - llaves de la puerta
2 - llaves para el panel lateral
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$ 94.494,00 sin IVA
$ 112.447,86 con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

$ 38.424,00 sin IVA
$ 45.724,56 con IVA
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

$ 62.994,00 sin IVA
$ 74.962,86 con IVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK219WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

$ 47.244,00 sin IVA
$ 56.220,36 con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK119WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

$ 37.794,00 sin IVA
$ 44.974,86 con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$ 485.724,00 sin IVA
$ 578.011,56 con IVA

Accesorios