StarTech.com

Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine

Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo

ID del Producto: CMBRUSH1U

  • Escobilla de nylon de alta densidad
  • Ocupa solo 1U de espacio del rack
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Sólida estructura de acero
  • Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 columnas
  • Tornillos del rack incluidos
$ 39.054,00 CLP sin IVA
$ 46.474,26 CLP con IVA

General

El panel de organización de cables con cepillo central, modelo CMBRUSH1U, se puede montar en un rack estándar de 19 pulgadas de 2 o 4 postes, a fin de organizar los cables y mantener a la vez el polvo y la suciedad fuera del rack. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Fabricada en acero de alta calidad y con cerdas de nylon de alta densidad, la placa con escobilla 1U es visualmente un punto de entrada ordenado para los cables y permite su distribución, a fin de facilitar una organización sencilla. El panel con escobilla también permite el flujo de aire adecuado a través del rack, ya que cubre los espacios abiertos entre equipos.

De fácil instalación, este organizador de cables incluye en total 2 juegos de tornillos para el rack (10/32 y 12/24).

Avalada por la garantía de dos años de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Distribución y organización de los cables a través de una tira de escobilla de nylon denso
  • Mejora de la eficacia del sistema de enfriamiento al cubrir los espacios no utilizados del rack
  • Se reduce la acumulación del polvo alrededor de valiosos equipos de servidores, gracias a las cerdas de nylon que rodean a los cables

Aplicaciones

Se puede utilizar con armarios y racks de servidores, armarios para alambres estructurados y cables de distribución de redes, a fin de mantener el orden y la organización

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Orientación Horizontal
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [43.7 mm]
Ancho del Producto 19.1 in [485 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0 in [1.2 mm]
Peso del Producto 14.9 oz [421.2 g]
Profundidad Interna 0.8 in [20.2 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 17.9 oz [506.4 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Organizador de cables 1U
4 - Tornillos del panel 10/32
4 - Tornillos del panel 12/24

Certificaciones

Productos Relacionados

Organizador de Cableado 1U para Racks con 4 Tiras Autoadherentes para Organizar Cables
CMVELC1U
Organizador de Cableado 1U para Racks con 4 Tiras Autoadherentes para Organizar Cables

Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
CABLMANAGER2
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D

Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables

$ 27.084,00 sin IVA
$ 32.229,96 con IVA
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm
CMHOOK1UN
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm

Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA