StarTech.com

Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable

Ahorre espacio y trabaje cómodamente instalando dos pantallas con movimiento en cualquier dirección

ID del Producto: ARMDUAL30

  • Cree una configuración de dos monitores situados uno al lado del otro (para monitores de hasta 30") o apilados (para monitores de hasta 24")
  • Brazos articulados con movimiento total y ajuste de la altura mediante muelle
  • Instalación sin herramientas, y brazos intercambiables que permiten flexibilidad en su configuración
Ver otros
  • Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 129cm)
  • Duradera fabricación en acero y aluminio, con capacidad de peso de 9kg por brazo
$ 174.504,00 CLP sin IVA
$ 207.659,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 10 Years
Hardware
Articulado
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 100mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10 a 60mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 28.9 in [735 mm]
Capacidad de Carga 19.9 lb [9 kg]
Extensión máxima del brazo 23.2 in [590 mm]
Giro / Pivotación 360° alrededor del mástil de soporte
180° alrededor del centro
360° alrededor del codo
Minimum Height 7.9 in [200 mm]
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Características Físicas
Altura del Producto 17.8 in [451 mm]
Ancho del Producto 24.3 in [618 mm]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 18.7 in [476 mm]
Peso del Producto 14 lb [6.3 kg]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.5 in [14 cm]
Ancho de la Caja 15.4 in [39.2 cm]
Longitud de la Caja 20.9 in [53 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 17.4 lb [7.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte 2 en 1 para montaje con ojal o en escritorio (mesa)
2 - Llave Allen M6
2 - Llave Allen M3
1 - almohadilla de la base
2 - brazos con muelle
2 - brazos giratorios
2 - soportes VESA para monitor
8 - Tornillos de mariposa
2 - gestores de cables con rápida apertura
1 - soporte doble
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores
ARMDUAL
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

Instale dos pantallas sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de los cables

$ 117.174,00 sin IVA
$ 139.437,06 con IVA
Soporte para Dos Monitores
ARMBARDUO
Soporte para Dos Monitores

Ahorre espacio al instalar dos monitores LCD o LED de hasta 24" en una sola base de perfil bajo

$ 76.224,00 sin IVA
$ 90.706,56 con IVA

Accesorios