StarTech.com

Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable

Ahorre espacio y trabaje cómodamente instalando dos pantallas con movimiento en cualquier dirección

ID del Producto: ARMDUAL30

  • Cree una configuración de dos monitores situados uno al lado del otro (para monitores de hasta 30") o apilados (para monitores de hasta 24")
  • Fácil montaje, no requiere herramientas
  • Los brazos intercambiables permiten una configuración flexible para distintos espacios de trabajo
Ver otros
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Brazos articulados con total movimiento y ajuste de la altura mediante muelle
  • Capacidad de peso de 9kg por brazo
  • 360° de rotación para cambiar la pantalla de posición vertical a horizontal
  • Gestor de cableado integrado
  • El soporte de sujeción para montaje sobre superficie se ajusta a escritorios/mesas de hasta 75mm de grosor, mientras que el de sujeción para montaje con ojal se ajusta a 95mm
$ 174.504,00 CLP sin IVA
$ 207.659,76 CLP con IVA

General

El brazo para dos monitores, modelo ARMDUAL30, le permite ajustar de forma personalizada su espacio de trabajo como nunca hasta ahora. Aumente su confort y productividad con una configuración de dos monitores, lado a lado o apilados. Los brazos articulados con total movimiento y ajuste de la altura mediante muelle le permiten cambiar la posición (vertical u horizontal), así como el ángulo de vista de su monitor en cualquier momento.Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Configure dos monitores, ya sea lado a lado o apilados

Cree un espacio de trabajo más ergonómico que se ajuste a sus requisitos específicos, a la vez que deja libre valioso espacio en su escritorio o mesa. Los brazos intercambiables de montaje mediante rápida conexión le permiten diseñar una configuración de dos monitores que se ajuste a su estación de trabajo concreta.

Cree un espacio de trabajo más confortable y productivo mediante el uso de dos monitores, posicionados uno al lado del otro.

En una configuración lado a lado, el soporte admite dos monitores de tamaño de 12" a 30". Solución ideal para oficinas en casa u oficinas de empresas, ya que admite numerosos usos, como en diseño gráfico, videojuegos, edición de imágenes, etc.

Los brazos intercambiables de montaje mediante rápida conexión le permiten la flexibilidad diseñar una configuración de dos monitores apilados.

En una configuración apilada, el soporte admite dos monitores de tamaño de 12" a 24". Una configuración vertical facilita el trabajo de comparación en muchas aplicaciones, como el análisis financiero, el diseño web, la revisión de hojas de cálculo, etc. Nota: en el caso del montaje de dos monitores de 24", la altura de cada monitor (incluido el marco alrededor de la pantalla) no puede ser superior a 35cm.

Brazos articulados con total movimiento y ajuste de la altura mediante muelle

Los brazos del soporte para monitor para montaje en escritorio permiten un amplio rango de movimientos en varios ejes, como la inclinación, los giros y la rotación, con el fin de ajustar su ángulo de vista en cualquier momento, para ajustarse a sus cambiantes requisitos. Para ver mayor contenido de páginas o bloques de código sin tener que desplazarse, los brazos también permiten la rotación de cada monitor en posición vertical u horizontal.

El muelle que facilita el ajuste de la altura permite subir o bajar los monitores sin esfuerzo. Puede ajustar la tensión del muelle según lo prefiera, mediante las llaves Allen incluidas.

Duradera fabricación y fácil montaje, sin herramientas

El soporte ARMDUAL30, de fabricación resistente, tiene capacidad para sujetar de forma segura dos monitores, mediante el uso de un soporte VESA estándar. El soporte para dos monitores tiene capacidad para 10kg de peso por brazo.

En la mayoría de los casos, el montaje no requiere herramientas. El diseño de fácil enganche y desenganche permite un montaje sencillo y ajuste de forma personalizada. Para flexibilidad de la instalación, el hardware de montaje incluido le permite fijar el soporte del monitor a un lado de su escritorio o mesa (con el soporte de sujeción en escritorio) o a un ojal de la mesa/del escritorio. (Nota: si desea instalar a través de un ojal el soporte con brazos ARMDUAL30, primero tiene que retirar el soporte de sujeción en escritorio con un destornillador en estrella/Phillips y la llave Allen M3 incluida.) El soporte con brazos también incluye canales integrados para la gestión del cableado que le ayudan a mantenerlos ordenadamente de forma oculta.

El modelo ARMDUAL30 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale dos monitores en su mesa o escritorio para aumentar su productividad

Aumente la ergonomía de su estación de trabajo, ya sea en entornos comerciales, de empresas, así como de oficina en casa

Cree una configuración eficaz con dos monitores, para aplicaciones de servicio al cliente, análisis financiero, diseño web, vídeojuegos, edición de fotos y otros usos

Instale sus pantallas con un ojal a través de un escritorio/una mesa o en la parte superior de un armario de servidores, situándolas donde sea necesario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 28.9 in [735 mm]
Capacidad de Carga 19.9 lb [9 kg]
Extensión máxima del brazo 23.2 in [590 mm]
Giro / Pivotación 360° alrededor del mástil de soporte
180° alrededor del centro
360° alrededor del codo
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 100mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm
Agujero en la mesa para ojal de instalación: 10 a 60mm
Minimum Height 7.9 in [200 mm]
Montaje - Ojal 10mm a 60mm
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 30in
Características Físicas
Color Silver & Black
Peso del Producto 14 lb [6.3 kg]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 17.4 lb [7.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte 2 en 1 para montaje con ojal o en escritorio (mesa)
2 - Llave Allen M6
2 - Llave Allen M3
1 - almohadilla de la base
2 - brazos con muelle
2 - brazos giratorios
2 - soportes VESA para monitor
8 - Tornillos de mariposa
2 - gestores de cables con rápida apertura
1 - soporte doble
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores
ARMDUAL
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

Instale dos pantallas sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de los cables

$ 117.174,00 sin IVA
$ 139.437,06 con IVA
Soporte para Dos Monitores
ARMBARDUO
Soporte para Dos Monitores

Ahorre espacio al instalar dos monitores LCD o LED de hasta 24" en una sola base de perfil bajo

$ 76.224,00 sin IVA
$ 90.706,56 con IVA

Accesorios