StarTech.com

Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

ID del Producto: CDP2HD1MWNL

  • Evite el desorden con una solución todo en uno de 1m con un cable y adaptador combinados
  • Acabado estilizado a juego con sus monitores blancos
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
$147.458,58 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Salida A/V HDMI
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 0.8 in [20 mm]
Longitud de la Caja 3.5 ft [1.1 m]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC
CDP2HD2MWNL
Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$157.748,79
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC
CDP2HD1MBNL
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$147.458,58
Cable Adaptador de 3m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC
CDP2HD3MBNL
Cable Adaptador de 3m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Cree una estación de trabajo sin desorden, gracias a la conexión de su puerto USB-C™ directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$171.469,05
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$161.178,85
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$144.028,52
Cable de 1m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM1MB
Cable de 1m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$147.458,58
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro
CDP2DVIMM2MB
Cable de 2m USB-C a DVI - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a DVI | Compatible con Thunderbolt™ 3

$161.178,85
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a un monitor o proyector VGA

$150.888,65
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$116.587,98