USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Grey - Aluminium

USB Type-C™ auf VGA DVI HDMI oder mDP Adapter | integriertes Kabel

Produkt-ID: CDPVDHDMDPSG

  • 4-IN-1-MULTIPORT-USB-C-VIDEOADAPTER: USB-C DP Alt-Modus auf HDMI 1.4 (4K/30 Hz und 7.1-Kanal-Audio), mDP 1.2 (4K/60 Hz und 2-Kanal-Audio), VGA oder DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3-kompatibel
  • ROBUST UND TRAGBAR: Robustes Aluminiumgehäuse in Schiefergrau mit einer magnetisch gesicherten, versteckt platzierbaren Kabelhülle für mobile Benutzer im Büro, für zu Hause, Konferenzräume und Klassenzimmer
  • KOMPATIBILITÄT: USB-C-Displayadapter für Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
Ihr Preis
€110,99 EUR excl. VAT
€133,19 EUR incl. VAT

Mit diesem tragbaren schiefergrauen USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI®- oder Mini DisplayPort-Display anschließen. Der Adapter ist auch in silver (CDPVGDVHDMDP) und rose gold (CDPVDHDMDPRG) erhältlich.

Der Multiport-Adapter, dargestellt in jeder verfügbaren Farbe

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt 

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device). 

Der Multiport-Adapter, mit dem ein MacBook mit einem externen Display verbunden werden kann

Atemberaubende Bildqualität

Die HDMI- und mDP-Ausgänge bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützen UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, mDP, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200.

Elegante Konnektivität 

Der USB Type-C-Adapter verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das zu Ihrem schiefergrauen MacBook passt, und ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt Mode unterstützt. Dank des integrierten USB-C-Kabels mit magnetischem Kabelordner können Sie den USB-C-Videoadapter problemlos bei Reisen transportieren. 

Der Multiport-Adapter, verbunden mit einem MacBook

Die CDPVDHDMDPSG wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

  • Verbindung zu jedem Display während des Reisens
  • Verbinden Sie Ihr BYOD-MacBook mit einem VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Display bei der Arbeit oder in der Schule bzw. der Uni
  • Verbinden Sie Ihren sekundären VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Monitor mit Ihrem MacBook.

Partnernummern

  • Ingram Austria V934387
  • UPC 065030878753

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 3 Years
Hardware Active or Passive Adapter Aktiv
AV-Eingang USB-C
AV-Ausgang HDMI - 1.4
Mini DisplayPort - 1.2
DVI-I (Digital Only) - Single-Link
VGA
Chipset-ID Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Leistung Audiospezifikationen HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 15200
Video Revision DisplayPort 1.2
Audiospezifikationen DVI - No Audio Support
Maximum Cable Distance To Display 15200
Audiospezifikationen VGA - No Audio Support
Maximum Cable Distance To Display 15200
Audiospezifikationen Mini DisplayPort - 2 Channel Audio
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 bei 30 Hz
Unterstützte Auflösungen Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Breitbild unterstützt Ja
MTBF 654,111 Stunden
Physische Eigenschaften Farbe Schiefergrau
Gehäusetyp Aluminium
Kabellänge 110 mm [4,3 in]
Produktlänge 17,5 cm [6,9 in]
Produktbreite 145 mm [5,7 in]
Produkthöhe 3 cm [1,2 in]
Produktgewicht 180 g [6,3 oz]
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis Es wird nur jeweils eine Videoausgabe auf dem Videoadapter unterstützt. Wenn mehrere Verbindungen hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
Der maximale Kabelabstand zum Display bezieht sich auf digitales Video. Die VGA-Reichweite hängt von der Qualität der Verkabelung ab
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
1 - DVI-D (25-polig)
1 - HDMI (19-polig)
Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation)
Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation)
Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 0,1 kg [0,3 lb]
Package Length 5,5 cm [2,2 in]
Package Width 10,5 cm [4,1 in]
Package Height 16 mm [0,6 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - Reise-A/V-Adapter

Zubehör

MXT101MMHQ1

30cm VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

Ihr Preis
€6,99 EUR excl. VAT
€8,39 EUR incl. VAT
DVIDDMM1

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Ihr Preis
€8,99 EUR excl. VAT
€10,79 EUR incl. VAT
DVIDDMM6

1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Ihr Preis
€10,99 EUR excl. VAT
€13,19 EUR incl. VAT
MDP2DPMM6

1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Ihr Preis
€9,99 EUR excl. VAT
€11,99 EUR incl. VAT
MDP2DPMM1MW

1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Ihr Preis
€12,99 EUR excl. VAT
€15,59 EUR incl. VAT
MDP2DPMM2MW

2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Ihr Preis
€13,99 EUR excl. VAT
€16,79 EUR incl. VAT
MDP2DPMM3MW

3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Ihr Preis
€16,99 EUR excl. VAT
€20,39 EUR incl. VAT
MDP2DPMM4M

Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapterkabel 4m (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Computer an einen standardmäßigen DisplayPort-Monitor an.

Ihr Preis
€22,99 EUR excl. VAT
€27,59 EUR incl. VAT
MDPMM1MW

1m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Monitoren

Ihr Preis
€15,99 EUR excl. VAT
€19,19 EUR incl. VAT
MDPMM2MW

2m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Monitoren

Ihr Preis
€17,99 EUR excl. VAT
€21,59 EUR incl. VAT
MDPMM3MW

3m Mini DisplayPort Kabel - Weiß - Stecker/Stecker

Schließen Sie einen Mini-DisplayPort®-fähigen Laptop an einen Mini-DisplayPort-Monitor an

Ihr Preis
€19,99 EUR excl. VAT
€23,99 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang