Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische

Erhöhen Sie den Komfort und vermeiden Sie Ermüdungserscheinungen am Stehschreibtisch mit dieser ergonomisch entwickelten Arbeitsplatzmatte

Produkt-ID: STSMAT

  • Ergonomisch gestaltete und Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte fördert gesunde Bewegung zur Steigerung des Komforts
  • Das robuste Polster aus hochwertigem Polyurethan, auf dem man steht, entlastet Ihre Füße, Knie, Hüfte und Ihren Rücken
  • Ideale Größe von 508 x 762 mm und verschwindet bei Nichtgebrauch unter dem Schreibtisch
Ihr Preis
€116,99 EUR excl. VAT
€140,39 EUR incl. VAT

Sorgen Sie mit dieser Ermüdungserscheinungen verhindernden Matte für mehr Komfort an Ihrem Stehschreibtisch oder Sitz-/Steh-Arbeitsplatz. Während Ihres Arbeitstags stehen Sie auf einer robusten, gepolsterten Oberfläche, die so dimensioniert ist, dass sie bequem unter Ihrem Schreibtisch verschwindet, wenn Sie sie nicht benutzen.

Person steht komfortabel auf STSMAT

Mehr Komfort an Ihrem ergonomischen Arbeitsplatz

Diese robuste und Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte unterstützt Ihr Wohlbefinden, sodass Sie die gesundheitlichen Vorteile genießen können, nicht den ganzen Tag auf einem Stuhl sitzen zu müssen.

Es bringt viele gesundheitliche Vorteile mit sich, einige Zeitspannen am Tag im Stehen zu verbringen, darunter die Verbesserung Ihres Stoffwechsels und Ihrer Aufmerksamkeit. Mit dieser Ermüdungserscheinungen verhindernden Bodenmatte können Sie jetzt mit mehr Komfort arbeiten. Dank ihres ergonomischen Designs fördert sie Bewegung während Ihrer Stehphasen. Dies erhöht nicht nur die Durchblutung, sondern entlastet auch Ihre Füße, Knie, Hüfte und Ihren Rücken. Durch erhöhte Muskelbewegungen erfahren Sie weniger Ermüdung und Belastung, sodass Sie während des gesamten Tages mehr Komfort verspüren.

Konzipiert für dauerhafte Leistungsfähigkeit

Diese Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte besteht aus hochwertigem Polyurethanschaum und bietet maximalen Komfort und Langlebigkeit durch effektive Polsterung. Die wasserfeste Oberfläche wurde für dauerhafte Leistungsfähigkeit und einfache Reinigung konzipiert. Mit einer angenehmen Größe von 508 x 762 mm ist die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte groß genug, um Bewegungsfreiheit zu garantieren, aber gleichzeitig so kompakt, dass sie unter Ihrem Schreibtisch verschwindet, wenn Sie sie nicht benutzen.

Reduziert Rutsch- und Stolpergefahr

Die rutschfeste Unterseite garantiert, dass die Steharbeitsplatzmatte in Position bleibt, und reduziert so die Rutschgefahr. Zudem verhindern die abgeschrägten Ränder, dass Sie stolpern, wenn Sie sich während Ihres Arbeitstages bewegen.

Die STSMAT wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Bitte beachten: Die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte ist nicht für Schuhe mit hohen Absätzen geeignet, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann.

Anwendungen

  • Reduziert Ermüdungserscheinungen für mehr Komfort in Stehphasen und ist damit das ideale Zubehör für einen Sitz-/Steh-Arbeitsplatz oder einen Stehschreibtisch
  • Erleben Sie mehr Komfort während der Stehphasen an Ihrem ergonomischen Schreibtisch

Partnernummern

  • Ingram Austria V933948
  • UPC 065030865715

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Physische Eigenschaften Produktgewicht 1,3 kg [2,8 lb]
Farbe Schwarz
Produktlänge 77 cm [30,3 in]
Produktbreite 51,2 cm [20,2 in]
Produkthöhe 18 mm [0,7 in]
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis Die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte ist nicht für Schuhe mit hohen Absätzen geeignet, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann.
Verpackungsinformationen Package Height 46 mm [1,8 in]
Package Length 78,3 cm [30,8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1,7 kg [3,8 lb]
Package Width 53,1 cm [20,9 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang
Warte...