Anti-Ermüdungsmatte für Stehtische - Aktive Stehmatte

Ergonomische Bodenmatte | 66 cm x 74 cm | Gepolsterte 3D-Topographie | Strukturierte Massage-Bar

Produkt-ID: STSMATC

  • Diese ergonomische Anti-Ermüdungsmatte mit strukturierter Oberfläche fördert die Bewegung im Stehen
  • Zu den hochwertigen 3D-Funktionen gehören ein strukturierter Massagebalken, ein Teardrop-Flex-Center und erhöhte Seiteneinsätze
  • Flexible, dicke Dämpfung aus Polyurethanschaum sorgt für zusätzlichen Komfort im Stehen
Ihr Preis
€169,99 EUR excl. VAT
€203,99 EUR incl. VAT

Unsere Körper müssen sich bewegen. Aus diesem Grund wurde diese Anti-Ermüdungsmatte für Stehtische und Sitz-Stand-Arbeitsplätze ergonomisch gestaltet, um ein aktives Stehen zu ermöglichen. Die nicht flache Matte für Steharbeitsplätze kombiniert gepolsterten Komfort mit einer strukturierten Oberfläche und fördert so unterschiedliche Bewegungen und Haltungen. Dadurch wird Ermüdung verringert und Ihr Komfort erhöht.

 

Bewegung und Dehnen während der Arbeit

Mit der konturierten Anti-Ermüdungsmatte können Sie sich im Stehen frei bewegen. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen flachen Matte verfügt diese Stehmatte über eine dicke, gepolsterte Oberfläche mit erstklassigen 3D-Funktionen, die es Ihnen erleichtern, sich während der Arbeit zu bewegen.

Ändern Sie häufig Ihre Position

Mit dem 66,8 mm hohen strukturierten Massagebalken können Sie Wadendehnungen, Gleichgewichtsübungen oder beruhigende Fußmassagen durchführen. Dehnen Sie Ihre Knöchel und Beine oder massieren Sie das Fußgewölbe mit dem Teardrop-Flex-Center. Variieren Sie Ihre Haltung mithilfe der erhöhten Seitenplatten. Die Matte für Steharbeitsplätze sorgt dafür, dass Sie während der Arbeit ganz einfach aktiv bleiben.

Einfaches Neupositionieren der Matte

Ziehen Sie die Matte unter Ihrem Schreibtisch heraus oder positionieren Sie sie mit einem Fuß mithilfe des Fersengriffs neu.

 
Große Oberfläche für vielseitigen Einsatz 

Die große Anti-Ermüdungsbodenmatte bietet viel Bewegungsfreiheit und passt für viele Fußgrößen.
Strapazierfähigkeit für vielseitigen Einsatz
Die Matte für Steharbeitsplätze aus Polyurethanschaum bietet eine dicke Polsterung für maximalen Komfort und optimale Strapazierfähigkeit. Die Mattenoberfläche ist leicht zu reinigen.
 
Das Modell STSMATC wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

Bitte beachten:
Da diese Matte nicht flach ist, besteht Stolper- und Verletzungsgefahr. Sie ist für die Verwendung mit flachen Schuhen bzw. Schuhen mit flachem Absatz und nicht für die Verwendung mit hohen Absätzen vorgesehen.

Anwendungen

  • Arbeiten Sie bequem an einem Stehtisch bzw. Sitz-Stand-Arbeitsplatz
  • Ideal für längeres Stehen am Schreibtisch oder an der Theke, im Büro oder im Home Office

Partnernummern

  • Ingram Austria V934516
  • UPC 065030878678

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Leistung Allgemeine Spezifikationen Konturierte 3D-Topografie: Strukturierte Massageleiste, Teardrop Flex Center und erhöhte Seitenpanele.
Physische Eigenschaften Produkthöhe 7 cm [2,8 in]
Produktlänge 65,5 cm [25,8 in]
Produktgewicht 3400 g [119,9 oz]
Produktbreite 730 mm [28,7 in]
Farbe Schwarz
Verpackungsinformationen Package Height 85 mm [3,3 in]
Package Length 75,5 cm [29,7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4,2 kg [9,3 lb]
Package Width 68,5 cm [27,0 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte
1 - Kurzanleitung

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Handbücher:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang