Produkt-ID: STSMATL
Arbeiten Sie mit dieser Ermüdungserscheinungen verhindernden großen Matte an Sitz-/Steharbeitsplätzen. Sie bietet eine strapazierfähige, gedämpfte Oberfläche für weniger Belastung und eine große Oberfläche für vielseitige Verwendung.
Diese Stehmatte für Büros sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit, sodass Sie gesundheitliche Vorteile genießen können, wenn Sie längere Zeit nicht auf einem Stuhl sitzen.
Das Design der ergonomischen Stehmatte fördert die Bewegung während Ihrer Stehphasen. Dies erhöht nicht nur die Durchblutung, sondern entlastet auch Ihre Füße, Knie, Hüfte und Ihren Rücken. Die häufigere Muskelbewegung trägt dazu bei, Ermüdung und Belastung zu verringern, was zu einem höheren Komfort führt, damit Sie am Sitz-/Standarbeitsplatz produktiv bleiben können.
Die große Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte (61 x 91 cm) bietet reichlich Bewegungsfreiheit beim Stehen. Die Matte lässt sich flexibel an einem Schreibtisch, einer Theke oder einem Tisch mit verschiedenen Bodenarten von Keramikfliesen bis hin zu Teppichen verwenden.
Die Stehmatte besteht aus hochwertigem Polyurethanschaum mit einer 1,9 cm dicken Polsterung für maximalen Komfort und Langlebigkeit. Die Oberfläche lässt sich einfach reinigen.
Die rutschfeste Unterseite garantiert, dass die Steharbeitsplatzmatte in Position bleibt, und reduziert so die Rutschgefahr. Zudem verhindern die abgeschrägten Ränder, dass Sie stolpern oder ausrutschen, wenn Sie sich während Ihres Arbeitstages bewegen.
Der STSMATL wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Bitte beachten: Die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte ist nicht für Schuhe mit hohen Absätzen geeignet, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Physische Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
Produktlänge | 92,1 cm [36,3 in] | |
Produktbreite | 60,9 cm [24,0 in] | |
Produkthöhe | 19 mm [0,7 in] | |
Produktgewicht | 1,8 kg [4,0 lb] | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | Hinweis | Die Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte ist nicht für Schuhe mit hohen Absätzen geeignet, da die Oberfläche dadurch beschädigt werden kann. |
Verpackungsinformationen | Versandgewicht (Verpackung) | 2,2 kg [5,0 lb] |
Package Length | 92,6 cm [36,5 in] | |
Package Width | 61,7 cm [24,3 in] | |
Package Height | 27 mm [1,1 in] | |
Verpackungsinhalt | 1 - Im Paket enthalten | Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte |
Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.
Live-Chat (opens in new window)Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.
Live-Chat (opens in new window)