1,8m Cat 6 RJ45 UTP Gigabit Netzwerkkabel - Cat6 Patchkabel Blau - St/St

Stellen Sie Power-over-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen her

Produkt-ID: C6PATCH6BL

Ihr Preis
€2,99 EUR excl. VAT
€3,59 EUR incl. VAT

Es dreht sich alles um Auswahl. Wählen Sie die Farbe, die Länge und Art, die Sie möchten

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Farben, Längen und Arten, um Ihre Netzwerklösung zu komplettieren. Dadurch ist es leichter den Kabelverlauf zu organisieren und Netzwerkverbindungen zu identifizieren, finden Sie einfach die Kabel, die Ihren Netzwerkverbindungsansprüchen entsprechen, wählen Sie die Art, entweder mit Knickschutz - perfekt für verdeckte Kabelführung – oder vergossen – perfekt für das Verstärken des Anschlusses, um Beschädigungen zu vermeiden.

100% Kupfer für herausragende Wertigkeit

Erhalten Sie die höchste Wertigkeit für Ihre Kabelinvestition mit unseren Cat 6 Kabeln, jedes einzelne wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt.

0,14mm2 Kabel für leistungsstarke Netzwerkverbindungen

Gewährleisten Sie hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernet Anwendungen, wie zum Beispiel Power-over-Ethernet, durch die Verwendung von Kabeln mit 0,14mm2 Kupfer.

50-Mikron-Gold Anschlüsse bieten maximale Leitfähigkeit.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Anschlüsse um optimale Leitfähigkeit zu erhalten, während Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion eliminiert wird.

Lebenslange Garantie

Wir statten alle unsere Kabel mit einer lebenslangen Garantie aus.

Anwendungen

  • Verbinden von PoE-fähigen Geräten mit Gigabit-Netzwerken
  • Patchverbindungen vom Netzwerkhub zu Verteiler
  • Verbindet Workstation mit RJ45-Wandsteckdose
  • Übermitteln von Daten, Sprache und Video über Gigabit-Netzwerke

Der StarTech.com-Vorteil

  • Gewährleisten Sie optimale Leitungsfähigkeit, und eliminieren Sie Signalverluste
  • Minimieren Sie die Belastung am Anschlusspunkt, und verhindern Sie zu starke Biegung des Kabels.
  • Strapazierfähige, zuverlässige Leistung mit lebenslanger Garantie von StarTech.com

Partnernummern

  • UPC 065030789486

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Anzahl von Leitern 4 Pair UTP
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Kabeltyp Vergossen
Verkabelungsstandard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Leistung Kabelnennwerte CAT6 - 650 MHz
Physische Eigenschaften Produktgewicht 87 g [3,1 oz]
Farbe Blau
Drahtstärke 24 AWG
Leitungstyp Feindrähtiges Kupfer
Kabellänge 1828 mm [72,0 in]
Produktlänge 182,8 cm [72,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - RJ-45
Steckverbinder B 1 - RJ-45
Verpackungsinformationen Package Height 13 mm [0,5 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Paketmenge 1
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 1 m-Cat6-Patchkabel - blau
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang