30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Produkt-ID: DVIDDMM1

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
  • Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
Ihr Preis
€8,99 EUR excl. VAT
€10,79 EUR incl. VAT

Das 30 cm lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM1 ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 30 cm lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Anwendungen

  • Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an

Der StarTech.com-Vorteil

  • Vergossene Stecker mit Zugentlastung halten eine strapazierfähige Verbindung aufrecht und tragen dazu bei, Beschädigungen der Stecker zu vermeiden, für eine langfristige, fehlerfreie DVI-auf-DVI-Video-Leistung
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • UPC 065030839914

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Industrienormen DVI DDWG Standard
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1,6 cm [0,6 in]
Produktgewicht 91,5 g [3,2 oz]
Produktbreite 39,6 mm [1,6 in]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 304,8 mm [12,0 in]
Produktlänge 30,5 cm [12,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig)
Verpackungsinformationen Package Height 0,1 mm [0,0 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 30 cm DVI-D Dual Link-Kabel - Stecker/Stecker

Zubehör

HDMIDVIMF

HDMI auf DVI-D Kabeladapter - DVI-D (25 pin) zu HDMI (19 pin) Stecker/Buchse

Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI®-fähige Geräte an und umgekehrt.

Ihr Preis
€10,99 EUR excl. VAT
€13,19 EUR incl. VAT
DP2DVI

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

Ihr Preis
€21,99 EUR excl. VAT
€26,39 EUR incl. VAT
DP2DVI2

DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Ihr Preis
€15,99 EUR excl. VAT
€19,19 EUR incl. VAT
DP2DVIADAP

DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Ihr Preis
€24,99 EUR excl. VAT
€29,99 EUR incl. VAT
MDP2DVI

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

Ihr Preis
€16,99 EUR excl. VAT
€20,39 EUR incl. VAT
DVISPL1DD

DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse

Verbinden Sie eine einzige DVI-D-Videoquelle mit zwei DVI-D-Displays

Ihr Preis
€19,99 EUR excl. VAT
€23,99 EUR incl. VAT
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
Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang