1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Produkt-ID: DVIDDMM6

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
  • Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
Ihr Preis
€10,99 EUR excl. VAT
€13,19 EUR incl. VAT

Das 1,8 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM6 ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 1,8 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Anwendungen

  • Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an

Der StarTech.com-Vorteil

  • Vergossene Stecker mit Zugentlastung halten eine strapazierfähige Verbindung aufrecht und tragen dazu bei, Beschädigungen der Stecker zu vermeiden, für eine langfristige, fehlerfreie DVI-auf-DVI-Video-Leistung
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • Ingram Austria V930002
  • UPC 065030802789

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Industrienormen DVI DDWG Standard
Leistung Allgemeine Spezifikationen Bewertung des Einschubs: 3000
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1,6 cm [0,6 in]
Produktgewicht 274 g [9,7 oz]
Produktbreite 40 mm [1,6 in]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 1828 mm [72,0 in]
Produktlänge 182,8 cm [72,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig)
Umwelt Betriebstemperatur 0 to 50 °C
Lagertemperatur -20 to 70 °C
Feuchtigkeit 0 bis 95%
Verpackungsinformationen Package Height 0,1 mm [0,0 in]
Package Length 2,2 cm [0,9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,3 kg [0,6 lb]
Package Width 2 cm [0,8 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 1,8m DVI-D Dual Link Kabel - St/St

Zubehör

USB32DVIPRO

USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152

Schließen Sie eine DVI-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

Ihr Preis
€124,99 EUR excl. VAT
€149,99 EUR incl. VAT
USB2DVIPRO2

USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließt ein DVI-Display für eine erweiterte Desktop-Multimonitor USB-Lösung an

Ihr Preis
€97,99 EUR excl. VAT
€117,59 EUR incl. VAT
USB2DVIE3

USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

Ihr Preis
€74,99 EUR excl. VAT
€89,99 EUR incl. VAT
USB32DVIEH

USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-fähiges Display über USB 3.0 an, und halten Sie gleichzeitig den USB 3.0-Port verfügbar

Ihr Preis
€90,99 EUR excl. VAT
€109,19 EUR incl. VAT
USB32HDDVII

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung ein HDMI®-Display und ein DVI-I-fähiges Display über einen USB 3.0-Port an

Ihr Preis
€133,99 EUR excl. VAT
€160,79 EUR incl. VAT
USB2DVIMM6

1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

Ihr Preis
€141,99 EUR excl. VAT
€170,39 EUR incl. VAT
DVIDEXTAA6IN

15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu

Verlängern Sie einen DVD-D-Port um 15cm, und vermeiden Sie unnötigen Kabelsalat am Port

Ihr Preis
€11,99 EUR excl. VAT
€14,39 EUR incl. VAT
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
Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang