DVI auf VGA Adapter - DVI-I zu VGA Kabel Adapter - Beige - 10er Pack

Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.

Produkt-ID: DVIVGAMF10PK

  • Spritzgegossener Steckverbinder mit Rändelschrauben
  • DVI-I-Stecker-auf-VGA-Buchse
  • 10x DVI-auf-VGA-Adapter
Ihr Preis
€39,99 EUR excl. VAT
€47,99 EUR incl. VAT

Der 10er-Pack DVI-I-auf-VGA-Adapter DVIVGAMF10PK ist eine kostengünstige Option, wenn Sie mehrere DVI-fähige Computer mit VGA-Monitoren verbinden müssen. 

Bei geringeren Stückkosten konvertieren diese DVI-auf-VGA-Adapter DVI-Stecker in VGA-Buchsen und sind damit eine perfekte Lösung für Schulen und andere Organisationen zum Verbinden von DVI-I-Desktopcomputern oder Laptops mit VGA-Monitoren oder -Projektoren.

Die Adapter sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt wird für Verbindungen zwischen DVI-I- und VGA-Geräten verwendet. Wenn Ihre Geräte einen DVI-D-Stecker verwenden, siehe DVI-auf-VGA-Konverter (DVI2VGACON) von StarTech.com.

Anwendungen

  • Verbinden Sie VGA-Displays mit DVI-I-Videokarten

Der StarTech.com-Vorteil

  • Kostengünstige Lösung zum Erwerb von mehreren DVI-auf-VGA-Adaptern
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • Ingram Austria V933325
  • UPC 065030859240

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Active or Passive Adapter Passiv
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Physische Eigenschaften Farbe Beige
Steckverbinderart Gerade
Produktlänge 4 cm [1,6 in]
Produktbreite 40 mm [1,6 in]
Produkthöhe 1,5 cm [0,6 in]
Produktgewicht 28 g [1,0 oz]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - DVI-I (29-polig)
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Verpackungsinformationen Package Height 27 mm [1,1 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,3 kg [0,7 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Paketmenge 10
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 10 - DVI auf VGA Kabeladapter - Stecker/Buchse
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
Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang