30cm VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

Produkt-ID: MXT101MMHQ1

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
Ihr Preis
€6,99 EUR excl. VAT
€8,39 EUR incl. VAT

Das hochauflösende VGA-Kabel (30 cm) MXT101MMHQ1 wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

Anwendungen

  • Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
  • Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)

Der StarTech.com-Vorteil

  • Unterstützt hochauflösendes VGA-Video (1920 x 1200 oder höher) und ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet
  • Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • UPC 065030839884

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Anzahl von Leitern 14
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen 1
Behördliche Genehmigungen UL2919
Leistung Impedanz 75 Ohm
Physische Eigenschaften Produktgewicht 115 g [4,1 oz]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 28 AWG
Max. Anschlussmaße 34
Kabellänge 304,8 mm [12,0 in]
Außendurchmesser des Kabels 9
Produktlänge 30,5 cm [12,0 in]
Produktbreite 32 mm [1,3 in]
Produkthöhe 1,5 cm [0,6 in]
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Umwelt Betriebstemperatur 0 to 60 °C
Lagertemperatur -20 to 80 °C
Feuchtigkeit 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Verpackungsinformationen Package Height 17 mm [0,7 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,1 kg [0,3 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 30 cm Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Zubehör

Ihr Preis
€6,99 EUR excl. VAT
€8,39 EUR incl. VAT
GC15HSF

VGA HD15 Gender Changer - Bu/Bu

Konvertieren Sie einen VGA-Stecker in eine VGA-Buchse

Ihr Preis
€3,99 EUR excl. VAT
€4,79 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang