30cm Computer Stromkabel IEC320 EN 60320 C14 zu NEMA 5-15R

Power your monitor or printer from the switched source on your PC

Produkt-ID: PAC100

  • 1x IEC 60320 C14-Stecker
  • 1x NEMA 5-15-Buchse
  • Stabile Bauweise
Ihr Preis
€2,99 EUR excl. VAT
€3,59 EUR incl. VAT

Mit dem 30 cm langen Computernetzkabel PAC100 können Sie die die geschaltete Quelle am PC für die Stromversorgung Ihres Monitors oder Druckers nutzen.

Dieses C14-auf-NEMA 5-15R-Kabel wurde fachgerecht entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Es ist mit einem Stromanschluss (Stecker) mit Haube und einem Computernetzanschluss (Buchse) ausgestattet.

Dieses hochwertige Stromkabel wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Anwendungen

  • Ermöglicht die Stromversorgung von Monitor oder Drucker über die geschaltete Quelle am PC

Der StarTech.com-Vorteil

  • Weniger Unordnung an engen Stellen
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • UPC 065030200899

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Physische Eigenschaften Produkthöhe 25 mm [1,0 in]
Produktgewicht 0 g [0,0 oz]
Produktbreite 35 mm [1,4 in]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 18 AWG
Kabellänge 0 mm [0,0 in]
Produktlänge 0 mm [0,0 in]
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis UL gelistet
Steckverbinder 1 - Steckverbinder A IEC 60320 C14 Strom
1 - Steckverbinder B NEMA 5-15 Strom (Nordamerika)
Strom Eingangsspannung 125 AC
Eingangsstrom 10 A
Umwelt Betriebstemperatur -20 to 60 °C
Lagertemperatur -20 to 60 °C
Feuchtigkeit 0 bis 70 %
Verpackungsinformationen Package Height 0 mm [0,0 in]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0 g [0,0 oz]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten 30 cm Monitornetzadapter
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
  • RoHS
    • Sprache: English
  • WEEE
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang