91 cm 2,5 mm²-Computerstromkabelverlängerung - C14-auf-C13-Stromkabel

Erweitern Sie den Stromanschluss von Ihrem Server zu einer PDU um bis zu 91 cm.

Produkt-ID: PXT100143

  • 1x C14-Anschluss, 1x C13-Anschluss
  • Ausgelegt für 250 V bei 15 A
  • 2,5 mm²-Kabel
Ihr Preis
€6,99 EUR excl. VAT
€8,39 EUR incl. VAT

Das C13-auf-C14-PDU-Computerstromverlängerungskabel (91 cm) PXT100143 verfügt über 2,5 mm²-Draht, der für leistungsfähige Verbindungen geeignet ist. Damit ist es eine zuverlässige Lösung für große Serveranwendungen, für die ein höherwertiges, stärkeres Kabel erforderlich ist, und zum Anschließen von Stromverteilern (PDU, Power Distribution Unit).

Dieses PDU-Verlängerungskabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert.

Anwendungen

  • Erweitern Sie den Stromanschluss von Ihrem Server zu einer PDU um bis zu 91 cm.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Dickeres 2,5 mm²-Kabeldesign bietet maximale Leistungsfähigkeit für größere Geräte
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für langfristige Zuverlässigkeit und Leistung

Partnernummern

  • UPC 065030849036

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Anzahl von Leitern 3
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp SJT
Physische Eigenschaften Produktgewicht 156 g [5,5 oz]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 14 AWG
Kabellänge 0 mm [0,0 in]
Produktlänge 0 mm [0,0 in]
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis UL Listed
Steckverbinder 1 - Steckverbinder A IEC 60320 C13 Strom
1 - Steckverbinder B IEC 60320 C14 Strom
Strom Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 15 A
Verpackungsinformationen Package Height 44 mm [1,7 in]
Package Length 29 cm [11,4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 163 g [5,8 oz]
Package Width 14,5 cm [5,7 in]
Paketmenge 1
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten 91 cm 2,5 mm²-Computerstromkabelverlängerung - C14 auf C13
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
  • WEEE
    • Sprache: English
  • RoHS
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang