91cm USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - USB Kabel 90° abgewinkelt

Schließen Sie USB 2.0-Peripheriegeräte an Ihren Computer an, für die Installation an engen Stellen

Produkt-ID: USB2HAB2RA3

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB 'B'-Stecker
  • Vergossene 90°-Anschlüsse (rechter Winkel) mit Zugentlastung
Ihr Preis
€4,99 EUR excl. VAT
€5,99 EUR incl. VAT

Das 91 cm lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB2RA3 verfügt über einen rechtsgewinkelten USB A-Stecker und einen rechtsgewinkelten USB B-Stecker und bietet selbst in schwer zu erreichenden Bereichen und an engen Stellen eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externen USB-Festplatten.

Die rechtsgewinkelten USB-Anschlüsse positionieren das Kabel nahezu bündig gegen eine Wand oder eine andere Oberfläche. So ist praktisch kein Platz wie für eine gerade Verbindung vom Kabel in den USB-Anschluss oder das Peripheriegerät erforderlich.

Dieses USB 2.0 A-B-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Anwendungen

  • Anschließen von USB 2.0-Geräte wie Drucker, Scanner oder externen USB-Festplatten selbst in schwer erreichbaren Bereichen und an engen Stellen

Der StarTech.com-Vorteil

  • Schließen Sie USB 2.0-Peripheriegeräte in schwer zu erreichenden Bereichen und an engen Stellen an
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • Ingram Austria V931054
  • UPC 065030839747

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
Leistung Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Physische Eigenschaften Produkthöhe 0 cm [0,0 in]
Produktgewicht 34 g [1,2 oz]
Produktbreite 0 mm [0,0 in]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 24/28 AWG
Kabellänge 914,4 mm [36,0 in]
Produktlänge 91,4 cm [36,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig)
Verpackungsinformationen Package Height 14 mm [0,6 in]
Package Length 14 cm [5,5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 10,2 cm [4,0 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - Rechtsgewinkeltes USB A-auf-B-Kabel
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang