90cm Mini USB Kabel links gewinkelt

Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USB2HABM3LA

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
Ihr Preis
€2,99 EUR excl. VAT
€3,59 EUR incl. VAT

Das 91 cm lange USB-auf-linksgewinkeltes Mini USB-Kabel USB2HABM3LA ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Mini USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, GPS-Geräten, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac®-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Dank des linksgewinkelten Mini USB-Anschlusses können Sie auf Ihre Mini USB-Geräte zugreifen, ohne dass das Kabel im Weg ist oder zu viel Zug am Port entsteht.

Dieses hochwertige USB-auf-Mini USB-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 91 cm USB A-auf-rechtsgewinkeltes Mini B-Kabel  (USB2HABM3RA), das genauso praktisch ist wie das linksgewinkelte Kabel, jedoch den Anschluss von Mini USB B-Geräten in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Anwendungen

  • Übertragen Sie Daten, und stellen Sie die Stromversorgung bereit, währen Sie Ihr Mini USB-Gerät laden, ohne dass das Kabel im Weg ist

Der StarTech.com-Vorteil

  • Uneingeschränkter Zugriff auf Mini USB-Mobilgeräte
  • Reduzierte Zuglast am Anschluss des Mobilgeräts
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • Ingram Austria V931496
  • UPC 065030842853

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung Max. Kabellänge 914.63
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Physische Eigenschaften Produkthöhe 0 cm [0,0 in]
Produktgewicht 27 g [1,0 oz]
Produktbreite 0 mm [0,0 in]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 914,4 mm [36,0 in]
Produktlänge 91,4 cm [36,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig)
Umwelt Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 20% bis 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verpackungsinformationen Package Height 9 mm [0,4 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Paketmenge 1
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 91 cm Mini USB-Kabel - A auf linksgewinkelt Mini B
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang