30cm USB 3.0 A auf Micro B Kabel

Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

Produkt-ID: USB3SAUB1

  • 1x USB 3.0 A-Stecker
  • 1x USB 3.0 Micro B-Stecker
  • Abgeschirmtes Twisted Pair (STP)-Kabel verhindert elektromagnetische Interferenzen (EMI)
Ihr Preis
€8,99 EUR excl. VAT
€10,79 EUR incl. VAT

Das 30 cm lange SuperSpeed USB 3.0-Kabel (A auf Micro B) USB3SAUB1 ermöglicht eine strapazierfähige, hochwertige Verbindung, die die volle Fähigkeit des USB 3.0-Standards verwendet.

Das Kabel ist ein hochwertiges abgeschirmtes Twisted Pair (STP)-Kabel, das elektromagnetische Interferenzen vermeiden hilft und eine zuverlässige Datenkommunikation gewährleistet, sodass eine externe Speicherlösung ganz einfach und schnell angeschlossen werden kann, um bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host oder -Gerät einen Durchsatz von bis zu 5 Gbit/s zu erreichen.

Das 30 cm lange USB 3.0-A auf Micro B-Kabel wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert und gewährleisten so Qualität und Zuverlässigkeit.

Anwendungen

  • Verbinden von Micro USB 3.0-Geräten mit einem SuperSpeed USB 3.0-kompatiblen PC oder Laptop

Der StarTech.com-Vorteil

  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • UPC 065030841122

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Physische Eigenschaften Produkthöhe 0 cm [0,0 in]
Produktgewicht 23 g [0,8 oz]
Produktbreite 0 mm [0,0 in]
Farbe Blau
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 304,8 mm [12,0 in]
Produktlänge 30,5 cm [12,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
Verpackungsinformationen Package Height 9 mm [0,4 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - Super Speed USB 3.0 - A auf Micro B

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Diagramme:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang