1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

Produkt-ID: USB3SEXTAA6

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB ‘A’-Buchse
  • Entwickelt und konstruiert gemäß den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen
Ihr Preis
€9,99 EUR excl. VAT
€11,99 EUR incl. VAT

Das SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel (1,8 m, A-A) USB3SEXTAA6 ermöglicht eine strapazierfähige, hochwertige Verbindung, die die volle Fähigkeit des USB 3.0-Standards verwendet.

Dieses USB 3.0-Stecker-auf-Buchse-Kabel wurde für SuperSpeed USB-Geräteverbindungen der nächsten Generation entwickelt und verlängert eine USB 3.0-Kabelverbindung um 1,8 Meter. Es bietet volle USB 3.0-Bandbreite von 5 Gbit/s für maximalen Durchsatz zwischen kompatiblen Geräten bei Verwendung mit einem USB 3.0-Host und -Gerät.

Unser USB 3.0-Verlängerungskabel zeichnet sich durch eine hochwertige, abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Konstruktion aus, die dazu beiträgt, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.

Das USB3SEXTAA6 wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert und bietet garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.

Anwendungen

  • Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

Der StarTech.com-Vorteil

  • Verlängert ein USB 3.0-Kabel um bis zu 1,8 m bei Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und gewährleistet eine ideale Verbindung selbst über große Entfernungen
  • Das abgeschirmte Twisted Pair (STP)-Design trägt dazu bei, elektromagnetische Interferenzen (EMI) für optimale Konnektivität zu vermeiden
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • UPC 065030837965

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Folie, abgeschirmtes Twisted Pair
Leistung Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1,2 cm [0,5 in]
Produktgewicht 83,2 g [2,9 oz]
Produktbreite 13,5 mm [0,5 in]
Farbe Blau
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 1828 mm [72,0 in]
Produktlänge 182,8 cm [72,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Verpackungsinformationen Package Height 225 mm [8,9 in]
Package Length 0,0 cm [0,0 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 1,8 m SuperSpeed USB 3.0-Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang