4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt

Produkt-ID: USB4PACBK

  • Laden Sie Ihre Geräte daheim oder im Ausland mit dem mitgelieferten Universalnetzadapter
  • Bieten Sie die schnellstmögliche Stromversorgung für jedes angeschlossene Gerät bis zu insgesamt 34 Watt (6,8 A), aufgeteilt auf alle vier Anschlüsse
  • Laden Sie fast jedes Mobilgerät mit Unterstützung für USB-Akkuladespezifikation 1.2
Ihr Preis
€47,99 EUR excl. VAT
€57,59 EUR incl. VAT

Mithilfe dieses 4-Port-Ladegeräts können Sie alle Mobilgeräte laden und einsatzbereit halten, wo auch immer Sie sich befinden. Ob daheim, im Büro oder im Ausland, Sie können bis zu vier Geräte gleichzeitig laden.

Ein mobiler Netzadapter, der hervorragend für internationale Reisen geeignet ist

Das Wandladegerät wird mit einem universellen Netzadapter geliefert, mit deren Hilfe Sie fast jede Steckdose fast überall auf der Welt nutzen können. Sie können sicher sein, dass Sie Ihre Mobilgeräte laden und einsatzbereit halten können, egal wo Sie unterwegs sind.

Und dank der kompakten Bauweise ist das Ladegerät das perfekte Mobilzubehör zum Mitführen im Handgepäck. Das mobile USB-Wandladegerät ist mit einem klappbaren nordamerikanischen Stecker ausgestattet, der sich so einklappen lässt, dass er in Ihre Laptoptasche oder andere Tragetaschen passt. Und Sie können ganz einfach den richtigen Stecker für den Ort, an den Sie reisen, mitnehmen, sodass Sie Ihr Gerät laden können, wenn Sie am Ziel eintreffen.

Durch gemeinsame Stromversorgung können Sie bis zu vier Geräte gleichzeitig laden.

Das Ladegerät mit mehreren Anschlüssen ist mit Smart IC-Technologie ausgestattet, sodass es erkennt, welche Art von Gerät an den einzelnen Anschlüssen angeschlossen ist. Durch Erkennen des angeschlossenen Geräts versorgt das Ladegerät jedes Gerät mit dem passenden Ladestrom.

Zudem liefert das Ladegerät bis zu 34 Watt Strom insgesamt mit 6,8 A für alle vier Anschlüsse. So können zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig geladen werden. 

Ein Ladegerät für alle Mobilgeräte, kompatibel mit den meisten Telefonen und Tablets

Das Ladegerät unterstützt USB-Akkuladespezifikation 1.2 und gewährleistet so Kompatibilität mit einer Vielzahl von Mobilgeräten, einschließlich Apple iPhone und iPad, Microsoft® Surface™ Tablet, Samsung Galaxy Tab™, Nexus™-Telefonen usw.

Dedizierte Ladestation - Desktopadapter

Lassen Sie das Ladegerät am Schreibtisch, und nutzen Sie es als dedizierte Ladestation für Mobilgeräte daheim oder im Büro. Dank Konsolidierung der USB-Geräte auf ein einziges USB-Ladegerät mit mehreren Anschlüssen ist das Gerät eine effizientere Lösung und spart Platz, da Sie nun nicht mehrere Wandsteckdosen oder Steckerleisten benötigen.

Schutz für Ihre Geräte - Integrierte Sicherheitsmaßnahmen

Die USB-Ladestation ist mit integrierten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, um sicherzustellen, dass alle Geräte vor Schäden durch Überhitzung, Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss geschützt sind. Wenn die 34-Watt-Grenze überschritten wird, wird der Strom für die angeschlossenen Geräte abgeschaltet, das Ladegerät setzt sich selbst zurück, bis die Last auf sichere Werte reduziert ist.

USB4PACBK wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Hinweis: Einige Mobilgeräte, z. B. bestimmte Samsung und BlackBerry®-Geräte, nutzen proprietäre Stromverbindungen, die nicht mit anderen Ladegeräten kompatibel sind. Schlagen Sie in der Dokumentation des Herstellers nach, um die Kompatibilität mit USB4PACBK sicherzustellen.

Anwendungen

  • Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig
  • Laden Sie vier Telefone gleichzeitig
  • Richten Sie eine dedizierte Ladestation für daheim oder für das Büro ein

Partnernummern

  • Ingram Austria V933761
  • UPC 065030865845

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Physische Eigenschaften Produktgewicht 203 g [7,2 oz]
Farbe Schwarz
Produktlänge 60 mm [2,4 in]
Produktbreite 55 mm [2,2 in]
Produkthöhe 43 mm [1,7 in]
Steckverbinder 1 - Steckverbinder A NEMA 1-15 Strom (Nordamerika)
4 - Steckverbinder B USB Type-A (4-polig) USB 2.0
1 - Steckverbinder A BS 1363 Strom (GB)
CEE 7/16 Strom (Europlug)
AS/NZS 3112 Power (Australien)
Strom Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.9A
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 6.8A
Verpackungsinformationen Package Height 52 mm [2,0 in]
Package Length 21,2 cm [8,3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 240 g [8,5 oz]
Package Width 83 mm [3,3 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten 4-Port USB-Wandladegerät
Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS)

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang
Warte...