3m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 3 m

Produkt-ID: USBEXTAA10

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den USB 2.0-Spezifikationen
  • Spritzgegossene Zugentlastung
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
Ihr Preis
€3,99 EUR excl. VAT
€4,79 EUR incl. VAT

Das 3 m lange USB-Verlängerungskabel (A-A) USBEXTAA10 verfügt über 1 USB A-Stecker und 1 USB A-Buchse, sodass die Verbindung zwischen zwei USB 2.0-Geräten um bis zu 3 m erweitert wird. Diese Lösung ist hervorragend für die bessere Platzierung von Peripheriegeräten oder zusätzliche Flexibilität für vorhandene USB-Ports geeignet.

Dieses hochwertige USB-Verlängerungskabel ist vollständig kompatibel mit USB 1.1- und USB 2.0-Geräten und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Anwendungen

  • Erweitern Sie die USB-Verbindung zum Anschließen eines USB-Druckers oder eines beliebigen USB-Peripheriegeräts an einen PC oder Mac bei hochleistungsfähiger Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Spritzgegossene Zugentlastung erhöht Flexibilität und Strapazierfähigkeit bei gleichzeitiger Minimierung des Datenverlusts aufgrund von Kabelbelastung.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • Ingram Austria V930658
  • UPC 065030812634

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Leistung Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Physische Eigenschaften Produktgewicht 135 g [4,8 oz]
Farbe Beige
Kabellänge 3048 mm [120,0 in]
Produktlänge 304,8 cm [120,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 0,1 kg [0,3 lb]
Package Length 11,5 cm [4,5 in]
Package Width 1,5 cm [0,6 in]
Package Height 220 mm [8,7 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 3m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang