90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - St/St

Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.

Produkt-ID: UUSBHAUB3

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Hochwertige USB A- und USB Micro B-Anschlüsse
Ihr Preis
€3,99 EUR excl. VAT
€4,79 EUR incl. VAT
Das 0,9 m lange USB A-auf-Micro USB-Kabel UUSBHAUB3 ist mit einem USB A-Stecker und einem Micro B-Stecker versehen und bietet eine hochwertige Verbindung zu USB 2.0-Mobilgeräten (z. B. BlackBerry® oder Android-Mobiltelefone, digitale Kameras, PDAs, Tablet PC-Geräte und GPS-Systeme) mit Micro USB-Anschluss an einen USB-fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Datenübertragungen. Dieses hochwertige Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert und gewährleistet zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro USB- und USB-Geräten.

Anwendungen

  • Ein ideales Ersatzkabel zum Anschließen mobiler Geräte an USB-fähige Computer

Der StarTech.com-Vorteil

  • Datenübertragung, Anschließen verschiedener USB-Geräte und Stromversorgung beim Laden des Micro USB-Geräts
  • Strapazierfähige Konstruktion gewährleistet maximale Lebensdauer des Kabels.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • UPC 065030828130

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 1 Years
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Physische Eigenschaften Produkthöhe 0 cm [0,0 in]
Produktgewicht 29 g [1,0 oz]
Produktbreite 0 mm [0,0 in]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 24/30 AWG
Kabellänge 914,4 mm [36,0 in]
Produktlänge 91,4 cm [36,0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig)
Umwelt Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit 30%-75% RH
Verpackungsinformationen Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 0,9 m Micro USB-Kabel - A auf Micro B

Zubehör

ST103008U2C

10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 2 x 1,5A Ports

Fügen Sie Ihrem Computer zehn USB 3.0-Ports hinzu, einschließlich zwei Downstream-Ladeanschlüssen

Ihr Preis
€90,99 EUR excl. VAT
€109,19 EUR incl. VAT
ST7300U3M

7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar

Schließen Sie mit diesem kompakten und robusten Hub 7 Hochleistungsgeräte an Ihren Computer oder Mac an

Ihr Preis
€79,99 EUR excl. VAT
€95,99 EUR incl. VAT
ST7300USBME

Industrieller 7 Port USB 3.0 Hub mit Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage sieben USB 3.0-Ports hinzu

Ihr Preis
€143,99 EUR excl. VAT
€172,79 EUR incl. VAT
ST7300USB3B

7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie einem Computer über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe USB 3.0-Ports hinzu

Ihr Preis
€67,99 EUR excl. VAT
€81,59 EUR incl. VAT
ST4300USBM

4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar

Industriequalität | ESD-Schutz (8kV Luft, 4kV Kontakt) | Metall | Montierbar | 5 Gbit/s

Ihr Preis
€123,99 EUR excl. VAT
€148,79 EUR incl. VAT
ST1030USBM

10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage zehn USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu

Ihr Preis
€195,99 EUR excl. VAT
€235,19 EUR incl. VAT
ST4300U3C3

4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage

Fügen Sie über einen einzigen USB 3.0-Host-Anschluss 4 USB 3.0-Hub-Ports und 3 dedizierte USB-Ladeanschlüsse (7 insgesamt) hinzu

Ihr Preis
€70,99 EUR excl. VAT
€85,19 EUR incl. VAT
HB30A3A1CSFS

4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 3x USB-A und 1x USB-C - inklusive Netzteil

Fügen Sie Ihrem Laptop vier USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu, darunter drei USB-Typ-A-Ports zum Laden und Synchronisieren und ein USB Typ-C-Port

Ihr Preis
€61,99 EUR excl. VAT
€74,39 EUR incl. VAT
ST7320USBC

6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0

Fügen Sie einem Computer extern über eine einzige USB 3.0-Verbindung 2 USB 3.0- und 4 USB 2.0-Ports hinzu

Ihr Preis
€53,99 EUR excl. VAT
€64,79 EUR incl. VAT
35BAYUSB3S4

4 Port USB 3.0 Frontpanel Hub für 3,5 oder 5,25 Zoll Schacht

Fügen Sie einen 4-Port USB 3.0 Hub über einen 3,5"-Fronteinschub eines Computergehäuses hinzu

Ihr Preis
€62,99 EUR excl. VAT
€75,59 EUR incl. VAT
ST53004U1C

4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 1 x 2.4 A Port

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Ports hinzu, plus Schnellladung für Mobilgeräte

Ihr Preis
€58,99 EUR excl. VAT
€70,79 EUR incl. VAT
ST93007U2C

7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 2 x 2,4A Port

Fügen Sie einem Computer sieben USB 3.0-Anschlüsse und zwei Schnellladeanschlüsse hinzu

Ihr Preis
€80,99 EUR excl. VAT
€97,19 EUR incl. VAT
ST4300MINI

4 Port USB 3.0 Hub - Mini Hub mit Ladeanschluss - Inkl. Netzteil

Erweitern Sie Ihren Laptop mit diesem tragbaren Hub um vier externe USB 3.0-Ports und eine Auflademöglichkeit für Ihr Telefon

Ihr Preis
€40,99 EUR excl. VAT
€49,19 EUR incl. VAT
Ihr Preis
€25,99 EUR excl. VAT
€31,19 EUR incl. VAT
USB2PACWH

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß

Laden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon gleichzeitig fast überall auf der Welt

Ihr Preis
€25,99 EUR excl. VAT
€31,19 EUR incl. VAT
USB4PACBK

4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt

Ihr Preis
€45,99 EUR excl. VAT
€55,19 EUR incl. VAT
USB4PACWH

4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Weiß

Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt

Ihr Preis
€45,99 EUR excl. VAT
€55,19 EUR incl. VAT
USB2PCARBK

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A

Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug

Ihr Preis
€17,99 EUR excl. VAT
€21,59 EUR incl. VAT
USBUB2PCARB

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig mithilfe Ihres Fahrzeugladeanschlusses und unserem Hochleistungsladegerät

Ihr Preis
€19,99 EUR excl. VAT
€23,99 EUR incl. VAT
USBUB2PCARW

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

Ihr Preis
€19,99 EUR excl. VAT
€23,99 EUR incl. VAT
USB2PCARBKS

Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

Ihr Preis
€19,99 EUR excl. VAT
€23,99 EUR incl. VAT
USB2PCARWHS

Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Weiß

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

Ihr Preis
€19,99 EUR excl. VAT
€23,99 EUR incl. VAT
USBLT2PCARB

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Lightninig Kabel und USB Port - 21 Watt / 4,2 A

Laden Sie zwei iPad-Tablets gleichzeitig am Fahrzeugladeanschluss oder Hochleistungsladegerät

Ihr Preis
€44,99 EUR excl. VAT
€53,99 EUR incl. VAT
USBLT2PCARW

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei iPad® Tablets gleichzeitig im Auto

Ihr Preis
€44,99 EUR excl. VAT
€53,99 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang