Adapter Kit für Lenovo Yoga 3 Pro

Verbessern Sie Ihren Yoga 3 durch Hinzufügen von Unterstützung für HDMI- oder VGA-Videoausgänge und Gigabit Ethernet

Produkt-ID: LENYMCHDVUGK

  • Verbessern Sie die Fähigkeiten Ihres Yoga Pro 3 mithilfe eines Zubehörsatzes, mit deren Hilfe Yoga mit jedem kabelgebundenen Netzwerk und mit den meisten Videodisplays und Projektoren kompatibel ist.
  • Bewahren Sie die Mobilität Ihres Laptops durch drei leichte und stromfreie Zubehörteile, die Sie überall dorthin mitnehmen können, wohin Sie auch den Yoga mitnehmen
  • Das Set enthält: USB 3.0 NIC (USB31000SPTB), Micro HDMI-auf-HDMI-Adapter (HDADFM5IN), Micro HDMI-auf-VGA-Adapter (MCHD2VGAE2)
Ihr Preis
€97,99 EUR excl. VAT
€117,59 EUR incl. VAT

Machen Sie Ihren Yoga 3 Pro vielseitiger, indem Sie die Leistung und Mobilität dieses Zubehörsatzes für Yoga 3 Pro ergänzen. Dieses Paket wurde speziell darauf zugeschnitten, Ihren Yoga für kabelgebundene Netzwerkkonnektivität und Kompatibilität mit HDMI® und VGA-Video auszustatten.

Überbrücken Sie Ihren Micro HDMI-Anschluss für höhere Kompatibilität

Dank dieses besonders kleinen Micro HDMI-Anschlusses erhält Ihr leistungsfähiger Yoga 3 Pro die Mobilität und das Profil eines Tablets. Das einzige Problem ist es, ein Display zu finden, das mit ihm funktioniert. Mit diesem Zubehörsatz können Sie sicherstellen, dass Sie jedes HDMI- oder VGA-Display mithilfe der mitgelieferten A/V-Adapter anschließen können. Nun können Sie die Vielseitigikeit Ihres Yoga optimieren, indem Sie sicherstellen, dass Sie praktisch jeden Monitor, Projektor oder Fernseher anschließen können. Durch diese zusätzliche Kompatibilität ist dieser Zubehörsatz hervorragend geeignet, wenn Sie zwischen Konferenzräumen, Zuhause und entfernten Büros, Messen, Hotels und Konferenzzentren unterwegs sind. 

Bridge your Micro HDMI port for increased compatibility

Verkabeln Sie Ihre Netzwerkverbindung

Viele sichere Büros ermöglichen nur kabelgebundene Netzwerkverbindungen, sodass für Ihren NIC-losen Yoga 3 nur eine Internetverbindung über ein teures 4G-LTE-Mobilfunknetzwerk bleibt, über die Sie keinen Zugang zu freigegebenen Netzwerkdateien haben. Das Yoga 3 Pro-Set umfasst einen zuverlässigen USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter, der kabelgebundene Netzwerkunterstützung bietet und ideal für BYOD-Hot-Desking oder sogar die Schaffung einer mobileren Dock-Lösung zur Verbesserung Ihrer Workstation daheim ist.

Hard-wire your network connection

Optimale Mobilität

Ihr Yoga 3 Pro ist einer der vielseitigsten und mobilsten Computer der Welt. Lassen Sie sich nicht durch Zubehör einschränken, das ein externes Netzteil oder ein sperriges Gehäuse benötigt. Jedes Gerät in diesem Set dient der Mobilität und besteht aus Komponenten, die keine externe Stromversorgung benötigen, sodass Sie ganz einfach in Ihre Tasche passen.

Maximize portability

Jedes Teil im LENYMCHDVUGK wird mit eigener StarTech.com-Garantie geliefert, von 2 jähriger bis zu lebenslanger Garantie mit den zusätzlichen Vorteilen der lebenslangen kostenlosen technischen Unterstützung.

Anwendungen

  • Fügen Sie Ihrem Yoga einen VGA- oder-HDMI-Anschluss hinzu, um Video auf praktisch jedem Display auszugeben.
  • Fügen Sie Ihrem Yoga eine RJ45-Gigabit-Verbindung hinzu, sodass Sie ihn mit kabelgebundenen Netzwerken verbinden können

Partnernummern

  • Ingram Austria V933422
  • UPC 065030861458

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Physische Eigenschaften Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktlänge 25,5 cm [10,0 in]
Produktbreite 55,0 mm [2,2 in]
Produkthöhe 20,0 mm [0,8 in]
Produktgewicht 180,0 g [6,4 oz]
Verpackungsinformationen Package Height 32,0 mm [1,3 in]
Package Length 16,8 cm [6,6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 158,0 g [5,6 oz]
Package Width 14,1 cm [5,6 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten USB 3.0 Netzwerkadapter
Micro HDMI-auf-HDMI-Adapter
Micro HDMI auf VGA Adapter
Treiber-CD für USB-Netzwerkadapter
Anleitung für USB-Netzwerkadapter

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Treiber:

Handbücher:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang
Warte...