MacBook Air MDP auf VGA / HDMI und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie mit diesem praktischen Adapterpaket Ihr Macbook Air® an ein Sitzungssaal-Display (HDMI® oder VGA) und ein kabelgebundenes Gigabit Ethernet-Netzwerk an

Produkt-ID: MACAMDPGBK

  • Mit Mini DisplayPort-auf-VGA-, Mini DisplayPort-auf-HDMI- und USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter
  • Mini DisplayPort-Adapter unterstützen PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
  • USB 3.0 Gigabit-NIC unterstützt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Large Send Offload
Ihr Preis
€82,99 EUR excl. VAT
€99,59 EUR incl. VAT

Der Konnektivitätssatz für MacBook Air® MACAMDPGBK ist ein Zubehörpaket, das die Funktionen von MacBooks mit begrenzter Anschlusszahl erweitert. Der Satz enthält 3 Adapterprodukte von StarTech.com zum Anschließen Ihres MacBook Air oder eines ähnlich konfigurierten MacBook Pro® an ein externes HDMI®- oder VGA-Display und bei Bedarf an ein kabelgebundenes Gigabit Ethernet-Netzwerk.

Ultraschlanke Laptops sind zwar extrem mobil, jedoch fehlen ihnen manchmal die notwendigen Anschlüsse zum Anschließen verschiedener Displays/Projektoren und kabelgebundener Netzwerke unterwegs zwischen Konferenzräumen, Messen, Hotels und Konferenzzentren. Wir haben dieses MacBook-Zubehörpaket entwickelt, um die fehlenden Anschlüsse bereitzustellen, die am häufigsten von mobilen Nutzern gewünscht werden, damit Sie auf fast alles vorbereitet sind.

Inhalt des Pakets:

- Weißer Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter (MDP2VGAW)

- Weißer Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter (MDP2HDW)

- Weißer USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter (USB31000SW)

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

  • Fügen Sie einem MacBook Air® oder ähnlich konfiguriertem MacBook Pro® zusätzliche Unterstützung für Displayanschlüsse hinzu
  • Übertragen Sie sehr große Dateien über das Netzwerk mit Zugang zu echten Gigabit-Geschwindigkeiten

Der StarTech.com-Vorteil

  • Senken Sie Kosten durch Erwerb der am häufigsten begehrten MacBook Air®-Zubehörteile zu einem Paketpreis
  • Nutzen Sie mit der mitgelieferten USB 3.0-NIC die gesamte Gigabit-Bandbreite über USB
  • Adaptieren Sie mit den mitgelieferten Plug-and-Play-Mini DisplayPort-Konvertern ganz einfach für externe Displays oder Projektoren

Partnernummern

  • Ingram Austria V933070
  • UPC 065030853644

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Leistung Allgemeine Spezifikationen (MDP2VGAW) Paketlänge: 220 mm
(MDP2VGAW) Paketbreite: 200 mm
(MDP2VGAW) Pakethöhe: 15 mm
(MDP2VGAW) Transportgewicht: 42 kg
Physische Eigenschaften Farbe Weiß
Produktlänge 18 cm [7,1 in]
Produktbreite 45 mm [1,8 in]
Produkthöhe 15 mm [0,6 in]
Produktgewicht 160 g [5,6 oz]
Verpackungsinformationen Package Height 33 mm [1,3 in]
Package Length 16,9 cm [6,7 in]
Package Width 14,1 cm [5,6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 180 g [6,4 oz]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter
Mini-DisplayPort-auf-HDMI®-Adapter
USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter
Treiber-CD
Anleitung

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Treiber:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang
Warte...