Produkt suchen
Ausgelaufen

Thunderbolt Dockingstation für Laptops - inklusive TB Kabel

Verwandeln Sie Ihr MacBook über ein einziges Thunderbolt-Kabel in eine leistungsfähige Workstation im Büro oder Zuhause

Produkt-ID: TBDOCKHDPBC

  • Mini DisplayPort- oder HDMI-Videoausgang
  • Unterstützung für zwei Monitore bei Verwendung von einem HDMI- und einem Thunderbolt-Display
  • Gigabit Ethernet, Audio, 3x USB 3.0-Ports mit UASP, mit 1 m Thunderbolt-Kabel

Die Thunderbolt™-Dockingstation TBDOCKHDPBC bietet einen einzigen Anschlusspunkt für Heim-/Büro-Arbeitsstation und ermöglicht eine flexible Konfiguration mit beeindruckender Geschwindigkeit. Das Hinzufügen von Thunderbolt- und HDMI-Videoausgängen, Gigabit Ethernet, eines USB 3.0-Hubs und von 3,5-mm-Audioanschlüssen zu einem Thunderbolt-fähigen Laptop war nie einfacher.

Eine einzige Verbindung

Arbeiten Sie schneller! Das Thunderbolt-Dock reduziert den Aufwand zum Anschließen einer typischen Laptop-Arbeitsstation, indem der gesamte Satz von Peripheriegeräten am Dock angeschlossen bleibt. Über eine einzige Verbindung mit dem Laptop (z. B. MacBook Pro®, MacBook Air® oder Ultrabook™) sind Sie in Sekunden arbeitsbereit.

Stellen Sie mit dem mitgelieferten hochwertigen 1-m-Thunderbolt-Kabel eine sofortige Verbindung her, und sparen Sie so Zeit und Geld.

Flexible Konfiguration

Erleben Sie einen ordentlichen und anpassbaren Arbeitsplatz mit geringem Platzbedarf und mitgeliefertem optionalem Ständer, sodass Sie das Thunderbolt-Dock entweder horizontal oder vertikal aufstellen können.

Schließen Sie über den integrierten 3-Port-USB 3.0-Controller mehr USB-Peripheriegeräte an. Externe USB 3.0-Festplatten profitieren von der Reaktionsfähigkeit und den schnelleren Datenübertragungsraten von UASP. Ältere USB-Peripheriegeräte sind dank Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1 ebenfalls kein Problem.

Beeindruckende Geschwindigkeit

Erhöhen Sie die Gesamtleistung des Systems durch einen dedizierten Controller für Onboard-E/A-Handling, um Systemressourcen freizusetzen. Mit Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s unterstützt die Thunderbolt-Technologie gleichzeitig eine hochauflösendes Display und leistungsfähige Datengeräte über eine einzige Schnittstelle. Außerdem können bis zu 6 Geräte (kompatibel mit Thunderbolt 1 oder 2) für maximale Verbindungsmöglichkeiten in Reihe geschaltet werden.

Erweitern Sie den Bildschirmplatz, und erhöhen Sie die Produktivität mit Hilfe der integrierten Monitorausgänge. Das Dock unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080 (HDMI) und 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort) und bietet so verschiedene Optionen zum Hinzufügen externer HD-Displays.

Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: Bei Verwendung eines einzigen Displays können Sie einen HDMI-, DisplayPort- oder Thunderbolt-Monitor am Dock anschließen. Die Thunderbolt™-Schnittstelle am Dock ist abwärtskompatibel mit Mini DisplayPort, und bei Anschluss an einen DisplayPort-Monitor kann nur ein einziges Display angeschlossen werden, da HDMI dadurch deaktiviert wird. Bei Konfigurationen mit zwei Displays können Sie einen HDMI-Monitor und einen Thunderbolt-Monitor gleichzeitig anschließen.

Mehr anzeigen

Anwendungen

  • Verwandeln Sie ein Thunderbolt™-fähiges MacBook Pro®, MacBook Air® oder Ultrabook™ in eine leistungsfähige Workstation
  • Schließen Sie eine Vielzahl von Peripheriegeräten daheim/im Büro über einen einzigen Thunderbolt-Anschluss an einen Laptop an

Partnernummern

  • UPC 065030853590

Kompatibilität

  • Mac OS X El Capitan (10.11) logo
  • Windows 8 logo
  • Windows 7 logo
  • Mac OS X Mavericks (10.9) logo
  • Mac OS X Yosemite (10.10) logo
  • Windows 10 logo
  • macOS Big Sur (11.0) logo
Windows® 10 (32 Bit oder 64 Bit), 8/8.1 (32 Bit oder 64 Bit), 7 (32 Bit oder 64 Bit)
macOS 10.8.3 und höher, 11.0 (getestet bis 11.0)

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 3 Years
Anzeiger 1 - LED-Anzeiger Strom
Hardware 4K-Unterstützung Nein
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 1
Bustyp ThunderBolt
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Chipset-ID Intel - CactusRidge_4C
Intel - WGI210AT
Fresco - FL1100EX
Parade - PS181
Parade - PS8339B
NXP - CBTL05023
Texas Instruments - PCM2912A
Leistung Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s (Thunderbolt)
5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 2560x1440 (Thunderbolt)
1920x1080 (HDMI)
Typ und Rate Thunderbolt - 10 Gbit/s
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Physische Eigenschaften Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 100 cm [39,4 in]
Produktlänge 12,4 cm [4,9 in]
Produktbreite 70 mm [2,8 in]
Produkthöhe 18,9 cm [7,4 in]
Produktgewicht 411 g [14,5 oz]
Software Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32 Bit oder 64 Bit), 8/8.1 (32 Bit oder 64 Bit), 7 (32 Bit oder 64 Bit)
macOS 10.8.3 und höher, 11.0 (getestet bis 11.0)
Spezielle Hinweise/Anforderungen System- und Kabelanforderungen Verfügbare Thunderbolt-Schnittstelle
Steckverbinder 2 - Steckverbindertyp(en) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Thunderbolt™ (20-polig)
1 - Steckverbindertyp(en) HDMI (19-polig)
RJ-45
3 - Steckverbindertyp(en) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Strom Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 5 A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Umwelt Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Verpackungsinformationen Package Height 20,5 cm [8,1 in]
Package Length 17 cm [6,7 in]
Package Width 12,1 cm [4,8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1,3 kg [2,9 lb]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten Thunderbolt-Dockingstation
1m Thunderbolt Kabel
Standfuß (mit Schrauben)
Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
Anleitung
4 - Im Paket enthalten Gummifüße

Zubehör

TBOLTMM1M

Thunderbolt Kabel 1m - Stecker/Stecker

Schließen Sie Thunderbolt™-Geräte an

Ihr Preis
€47,99 EUR excl. VAT
€57,59 EUR incl. VAT
TBOLTMM2M

Thunderbolt Kabel 2m - Stecker/Stecker

Schließen Sie Thunderbolt™-Geräte an

Ihr Preis
€59,99 EUR excl. VAT
€71,99 EUR incl. VAT
Ausgelaufen
S252SMTB3

2,5" Dual SATA III Thunderbolt Festplattengehäuse mit Lüfter

Fügen Sie Ihrem Mac® oder PC über Thunderbolt zwei 2,5-Zoll-SATA-HDDs von bis zu 15 mm Höhe und mit einer gut belüfteten Speicherlösung hinzu, die dafür sorgt, dass Ihre Laufwerke kühl bleiben

Ihr Preis
€386,99 EUR excl. VAT
€464,39 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Treiber:

Handbücher:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Häufig gestellte Fragen

Fehlerbehebung

Manchmal kommt es zu einem Konflikt zwischen einer integrierten Netzwerkkarte (Network Interface Card, NIC) und einer neuen Netzwerkkarte.  In diesen Fällen wird empfohlen, die integrierte Netzwerkkarte zu deaktivieren.

Der beste Möglichkeit, Ihre integrierte Netzwerkkarte zu deaktivieren, besteht darin, Ihr BIOS zu öffnen und sie, falls das möglich ist, dort zu deaktivieren.  Die Anleitung dafür finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Hauptplatine.

Außerdem können Sie jede Netzwerkkarte auch in Windows deaktivieren.  Führen Sie dafür die nachstehenden Schritte durch:

Klicken Sie zunächst auf Start oder halten Sie in Windows 8 die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie X.  Klicken Sie anschließend auf Systemsteuerung.

Windows XP

  1. Klicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
  2. Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.

Windows Vista

  1. Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
  2. Klicken Sie auf der linken Seite auf Netzwerkverbindungen verwalten.
  3. Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.

Windows 7

  1. Klicken Sie auf Netzwerk und Internet.
  2. Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
  3. Klicken Sie auf der linken Seite auf Adaptereinstellungen ändern.
  4. Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.

Windows 8

  1. Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
  2. Klicken Sie auf der linken Seite auf Adaptereinstellungen ändern.
  3. Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.

Anleitung

Um bestätigen zu lassen, dass Windows Ihr USB-Gerät erkennt, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

  1. Drücken Sie die Windows-Taste +R, geben Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie Eingabetaste.
  2. Bestätigen Sie im Geräte-Manager unter der entsprechenden Position, dass Ihre Erweiterungskarte aufgeführt wird und sich daneben kein Ausrufezeichen befindet.  Eine USB-Controllerkarte wäre z. B. unter USB-Controller aufgeführt.

Ihr USB-Gerät wird entsprechend dem Namen des Chipsatzes aufgeführt. Um den Namen des Chipsatzes Ihres USB-Geräts festzulegen, öffnen Sie www.StarTech.com, und sehen Sie sich die Registerkarte Technische Spezifikationen für Ihr Produkt an.

Um bestätigen zu lassen, dass Mac OS Ihr USB-Gerät erkennt, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf das Apple-Symbol.
  2. Klicken Sie auf Über diesen Mac.
  3. Klicken Sie auf Weitere Informationen oder Systembericht.
  4. Bestätigen Sie unter der entsprechenden Überschrift, dass Ihr USB-Gerät aufgeführt ist und kein Fehler besteht. Eine Netzwerkkarte wäre z. B. unter Ethernet-Karten aufgeführt.

Es kann sein, dass Sie die Seite „Systeminformationen" aktualisieren müssen, nachdem Sie Ihr Gerät angeschlossen haben.  Wenn die Seite „Systeminformationen" geöffnet ist, drücken Sie Befehlstaste R .

Ihr USB-Gerät wird entsprechend dem Namen des Chipsatzes aufgeführt. Um den Namen des Chipsatzes Ihres USB-Geräts festzulegen, öffnen Sie www.StarTech.com und sehen Sie sich die Registerkarte Technische Spezifikationen für Ihr Produkt an.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Warte...
Zurück zum Anfang