AC600 Wireless-AC Netzwerkadapter - 802.11ac, PCI Express

Ergänzen Sie einen Computer oder Server über einen PCI Express-Steckplatz um moderne 802.11ac-WLAN-Konnektivität mit Dualband 2,4/5-GHz-Frequenzen und bis zu 433 Mbit/s

Produkt-ID: PEX433WAC11

  • Wireless AC600-kompatibel mit Geschwindigkeiten von bis zu 433 Mbit/s (5 GHz) und bis zu 150 Mbit/s (2,4 GHz)
  • Unterstützung für sowohl 2,4 als auch 5GHz (802.11ac ist nur 5 GHz)
  • Konform mit 802.11 ac/a/b/g/n-Netzwerken
Ihr Preis
€59,99 EUR excl. VAT
€71,99 EUR incl. VAT

Rüsten Sie Ihren Desktop-PC oder Server mit leistungsfähiger 802.11ac-Drahtlosnetzwerkfunktion auf. Diese AC600-Netzwerkkarte passt ganz einfach in einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz und bietet Dualband-Wireless-AC-Konnektivität mit Geschwindigkeiten von bis zu 433 Mbit/s.

Fügen Sie Dualband-Wireless-AC-Konnektivität hinzu

Mit dem Wireless-AC-Adapter können Sie jedem Desktopcomputer über einen PCIe-Steckplatz Dualband-Wireless-AC-Konnektivität hinzufügen. Der PCIe-Wi-Fi®-Adapter ist hervorragend für Büro oder daheim geeignet und bietet eine Drahtlosreichweite von bis zu 30 m bei Kopplung mit einem 802.11ac-Router. Mit dieser kostengünstigen Lösung wird die neueste 802.11ac-Dualband-Wireless-Netzwerkfunktion hinzugefügt oder aufgerüstet.

Der Wi-Fi-Adapter unterstützt Datenraten von bis zu 433 Mbit/s bei 5 GHz und 150 Mbit/s bei 2,4 GHz. Zwei abnehmbare externe Antennen verbessern den Empfang und bieten zuverlässigere Verbindungen.

Vielseitige Nutzung

Der vielseitige USB-Wi-Fi -Adapter bietet Dualband-2,4/5-GHz-Unterstützung, sodass Sie ganz einfach eine Verbindung mit dem weniger belasteten 5-GHz-Drahtlosnetzwerk herstellen und so unterbrechungsfrei HD-Video-Streaming, Online-Spiele, Dateiübertragungen oder andere bandbreitenintensive Anwendungen nutzen können. Die WMM Quality of Service (QoS)-Funktion priorisiert schnell Video-Streams, Internetanrufe und Online-Spiele. 

Dieser Netzwerkadapter hat eine 1T1R-Antenne (1 Sender, 1 Empfänger) und ist mit zwei abnehmbaren externen Antennen (Dualband 3dBi) ausgestattet. Um ganz einfach in vorhandene Netzwerke integriert werden zu können, ist der Drahtlosnetzwerkadapter abwärts kompatibel mit 802.11a/b/g/n-Netzwerken.

Schnelle und einfache Installation

Die Netzwerkkarte wird ganz einfach in den PCI Express-Steckplatz eines standardmäßigen oder kompakten Computers installiert. Sie ist mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile-Slotblech geliefert, sodass Sie die Karte in kleinere Systeme oder Systeme mit wenig Platz montieren können.

Der PEX433WAC11 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

  • Ersetzen oder steigern Sie die Drahtlosfunktionen Ihres Desktopcomputers oder Servers daheim oder im Büro
  • Stellen Sie eine Verbindung mit dem weniger überlasteten 5-GHz-WiFi-Band her, um Interferenzen von üblichen Drahtlosgeräten wie schnurlosen Telefonen zu vermeiden
  • Erhalten Sie schnellere Drahtlosleistung für problemlose Online-Konferenzen, schnellere Dateiübertragungen und ruckelfreies HD-Video-Streaming oder Spielen

Partnernummern

  • Ingram Austria V933656
  • UPC 065030863513

Kompatibilität

  • Windows 8 logo
  • Windows 7 logo
  • Windows Server 2012 logo
  • Windows 10 logo
Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2,

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Anzeiger 1 - LED-Anzeiger Link/Aktivität
Hardware Schnittstelle Drahtlos
Bustyp PCI Express
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Antennenkonfiguration 1T1R
Industrienormen IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Chipset-ID Realtek - 8821AE
Leistung Max. Datenübertragungsrate 433 Mbit/s (5 GHz)
150 Mbit/s (2,4 GHz)
Max. Entfernung 30 m / 100 ft
Bandbreite 20/40/80 MHz
Auto MDIX Nein
Full Duplex-Unterstützung Nein
Frequenzbereich 2.412~2.462 GHz, 5.180~5.825 GHz
Frequenz 2.4G/5.8G-Dual band
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
Physische Eigenschaften Produktgewicht 49 g [1,7 oz]
Gehäusetyp Stahl
Produktlänge 12,1 cm [4,8 in]
Produktbreite 97 mm [3,8 in]
Produkthöhe 22 mm [0,9 in]
Software Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2,
Spezielle Hinweise/Anforderungen System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Erweiterungssteckplatz
Steckverbinder 1 - Steckverbindertyp(en) PCI Express x1
2 - Steckverbindertyp(en) RP-SMA (Koax, Reverse Polarity SubMiniature A)
Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur 10°C to 70°C (50°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Verpackungsinformationen Package Height 32 mm [1,3 in]
Package Length 16,8 cm [6,6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 157 g [5,5 oz]
Package Width 14 cm [5,5 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten PCI Express-AC600-Wireless-AC-Netzwerkadapter
2 - Im Paket enthalten Abnehmbare externe Antenne
1 - Im Paket enthalten Treiber-CD
Low Profile-Slotblech
Kurzanleitung

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Treiber:
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
  • RoHS
    • Sprache: English
  • WEEE
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang