PCI Express WLAN AC1200 Karte - PCIe 802.11ac WiFi Dualband Netzwerkkarte

Ergänzen Sie einen Desktop-PC über einen PCI Express-Steckplatz um High Speed 802.11ac-WLAN-Konnektivität mit Dualband 2,4/5-GHz-Frequenzen und bis zu 867 Mbit/s

Produkt-ID: PEX867WAC22

  • Wireless AC1200-kompatibel (867 Mbit/s + 300 Mbit/s)
  • Konform mit 802.11 a/b/g/n/ac-Standards
  • Unterstützung für sowohl 2,4 als auch 5 GHz (802.11ac ist nur 5 GHz)
Ihr Preis
€103,99 EUR excl. VAT
€124,79 EUR incl. VAT

Mit dem PCI Express AC1200-Drahtlosnetzwerkadapter PEX867WAC22 können Sie einem Desktopcomputer über einen PCIe-Steckplatz eine Dualband-Wireless AC-Verbindung hinzufügen.

Wireless-AC Network Adapter connected to included antennas and stand on top of a desktop PC

Die Ansprüche an Netzwerkressourcen steigen, und dieser Wireless AC-Adapter bietet in Kombination mit einem 802.11ac-Router überragende Geschwindigkeit und Reichweite für das drahtlose Büro- oder Heimnetzwerk. Dieser Dualband-WiFi-Adapter unterstützt maximale Datenraten von bis zu 867 Mbit/s im 5-GHz-Band (3-fache Geschwindigkeit von Wireless-N) und bis zu 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und ist damit die perfekte Lösung für Anwendungen wie HD Video-Streaming, Onlinekonferenzen, Dateiübertragungen und Spiele.

Diese vielseitige PCIe-Drahtlosnetzwerkkarte hat eine abnehmbare 2T2R-Antenne (2 Sender, 2 Empfänger) und einen magnetischen Antennenhalter, der ganz einfach auf dem oder seitlich am PC-Gehäuse montiert werden kann. Zudem ist die Controller-Karte mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech für die Installation in kompakten Computern geliefert. Um ihn mit allen Netzwerkgeräten integrieren zu können, ist der Adapter auch abwärts kompatibel mit 802.11a/b/g/n-Netzwerken.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Anwendungen

  • Ersetzen oder aktualisieren Sie die Drahtlosfunktion Ihres Desktops auf den neuesten Standard
  • Stellen Sie eine Verbindung mit dem weniger überlasteten 5-GHz-WiFi-Band her, um Interferenzen von üblichen Drahtlosgeräten wie schnurlosen Telefonen zu vermeiden
  • Online-Konferenzen, Dateiübertragungen, Streamen von HD-Video oder Spielen ohne Verzögerung dank höherer Drahtlosgeschwindigkeit

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erleben Sie höhere Drahtlosgeschwindigkeit und bessere Abdeckung dank 802.11ac-Kompatibilität
  • Gewährleisten Sie eine schnelle und zuverlässige Drahtlosnetzwerkverbindung mit geringerer Interferenz durch Dualbandbetrieb mit 2,4/5 GHz
  • Verbinden Sie vorhandene Drahtlosnetzwerke dank Abwärtskompatibilität mit 802.11a/b/g/n

Partnernummern

  • Ingram Austria V933247
  • UPC 065030857512

Kompatibilität

  • Windows 8 logo
  • Windows 7 logo
  • Windows Server 2012 logo
  • Windows 10 logo
  • Windows Server 2016 logo
  • Windows Server 2019 logo
Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Anzeiger 1 - LED-Anzeiger Link/Act
Hardware Schnittstelle Drahtlos
Bustyp PCI Express
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Industrienormen IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Chipset-ID Realtek - RTL8812AE
Leistung Max. Datenübertragungsrate 867 Mbit/s (5 GHz)
300 Mbit/s (2,4 GHz)
Full Duplex-Unterstützung Ja
Frequenzbereich 2.400 ~ 2.484GHz
5.180 ~ 5.850GHz
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Physische Eigenschaften Gehäusetyp Stahl
Produktlänge 87 mm [3,4 in]
Produktbreite 18 mm [0,7 in]
Produkthöhe 12 cm [4,7 in]
Produktgewicht 82 g [2,9 oz]
Software Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Spezielle Hinweise/Anforderungen System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express x1-Steckplatz (oder höher)
Steckverbinder 1 - Steckverbindertyp(en) PCI Express x1
Wireless AC (IEEE 802.11ac)
2 - Externe Ports RP-SMA (Koax, Reverse Polarity SubMiniature A)
Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Verpackungsinformationen Package Height 59 mm [2,3 in]
Package Length 21 cm [8,3 in]
Package Width 15,6 cm [6,1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 388 g [13,7 oz]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten PCI Express Wireless AC-Karte
2 - Im Paket enthalten 5dBi-Dualbandantennen
1 - Im Paket enthalten Antennenhalter
Low Profile-Slotblech
Treiber-CD
Anleitung

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Treiber:

Handbücher:
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
  • WEEE
    • Sprache: English
  • RoHS
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang