Ausgelaufen

Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport

Schaffen Sie einen drahtlosen Hotspot aus einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung zur Nutzung durch jedes WiFi-fähige Gerät

Produkt-ID: R150WN1X1T

  • Kompaktes Design pass über jeden iPad®-Netzadapter
  • USB-Verlängerungskabel für die Stromversorgung mit anderen Laptop- oder Tablet-USB-Netzladegeräten und Ports im Lieferumfang
  • Integrierter USB-Lade-Port an der Vorderseite

Dieser Wireless N-Reiserouter ermöglicht die Schaffung eines mobilen Wireless Hotspot aus einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung oder eines vorhandenen kabellosen Netzwerks zur Freigabe für alle Ihre Wi-Fi®-fähigen Geräte, einschließlich Tablets, Laptops, Ultrabooks™ oder Smartphones.

Image of travel router plugged into wall power adapter with Ethernet network connected

Taschengroß und mobil

Dank Unterstützung von verschiedenen Betriebsmodi können Sie eine kabellose Verbindung erstellen, freigeben oder erweitern, während Sie zwischen Hotelzimmern, Konferenzzentren oder Sitzungssälen pendeln. Der Reise-WLAN-Router im Westentaschenformat mit USB-Stromversorgung und Unterstützung für Wireless N-Datenübertragungsraten (abwärts kompatibel mit 802.11b/g-Netzwerken).

Praktische Anwendung mit problemloser Konfiguration

Der Reiserouter ist direkt über jedes WLAN-Gerät mit einem Webbrowser konfigurierbar und unterstützt mehrere weitere Betriebsmodi, einschließlich: WISP (Wireless Internet Service Provider - AP und Client) zur gemeinsamen Nutzung einer vorhandenen WLAN-Verbindung durch mehrere Geräte oder WLAN-Repeater-Modus zum Erweitern der Reichweite eines vorhandenen WLAN-Netzwerks, um Blindstellen zu vermeiden.

Perfekt für iPad, mit Ladeanschluss

Der USB-betriebene Wireless-Router wurde entwickelt, um auf das iPad-Netzladegerät zu passen. Für andere USB-Netzladegeräte oder einen freien USB-Anschluss an einem Laptop haben wir ein USB-Verlängerungskabel zum Betreiben des Geräts beigefügt. Der mobile Router bietet auch einen Anschluss an der Vorderseite für das Laden über USB, sodass Sie Ihre Geräte nach Bedarf laden können.

Wireless Travel Router

R150WN1X1T wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

  • Schaffen Sie einen drahtlosen Zugriffspunkt für Tablets, Laptops und Smartphones in einem Hotelzimmer mit ausschließlich drahtgebundenen Verbindungen
  • Nutzen Sie eine bezahlte WLAN-Verbindung mit mehreren Geräte über den WISP-Modus
  • Ergänzen Sie in einem Sitzungssaal oder Konferenzzentrum einen WLAN-Hotspot, um ihn gemeinsam mit Kollegen zu nutzen
  • Erweitern Sie die Reichweite, oder erhöhen Sie die Signalstärke an „Blindstellen“ eines vorhandenen Wireless-N-Signals

Partnernummern

  • Ingram Austria V932887
  • UPC 065030852500

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Anzeiger 1 - LED-Anzeiger Strom/WiFi-Status
Hardware Ports 1
Schnittstelle Drahtlos
Antennenkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Industrienormen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Leistung Max. Datenübertragungsrate 150 Mbit/s
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Frequenzbereich 2.4 ~ 2.4835 GHz
Modulation DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Sicherheitsmerkmale WPA-Datenverschlüsselung
WEP-Datenverschlüsselung
Allgemeine Spezifikationen Maximale Anzahl der Clients: 5
Physische Eigenschaften Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Produktlänge 0 mm [0,0 in]
Produktbreite 0 mm [0,0 in]
Produkthöhe 0 mm [0,0 in]
Produktgewicht 0 g [0,0 oz]
Spezielle Hinweise/Anforderungen System- und Kabelanforderungen iPad-Ladegerät oder anderer USB-Netzadapter/Lade-Port
Kabelgebundene Netzwerkverbindung
Steckverbinder 1 - Steckverbindertyp(en) Wireless N (IEEE 802.11n)
1 - Interne Ports USB Type-A (4-polig) USB 2.0
1 - Externe Ports RJ-45
USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Strom Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Verpackungsinformationen Package Height 0 mm [0,0 in]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0 g [0,0 oz]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten Reiserouter
USB-Verlängerungskabel
Anleitung

Zubehör

USB150WN1X1

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

Ihr Preis
€16,99 EUR excl. VAT
€20,39 EUR incl. VAT
Ausgelaufen
USB300WN2X2

WLAN USB Stick 300 Mbit/s - Wireless N Lan Adapter

Rüsten Sie einen Desktop-Computer oder Laptopcomputer über USB mit drahtloser High-Speed N-Konnektivität auf.

Ihr Preis
€33,58 EUR excl. VAT
€40,30 EUR incl. VAT
Ausgelaufen
USB300WN2X2D

USB 802.11n Dual Band Wireless Netzwerk Adapter - 300 Mbits/s 2,4 / 5 GHz WiFi

Fügen Sie zu einem Desktop oder Laptop-Computer über USB eine hoch leistungsfähige, drahtlose-N Verbindung mit Dual Band und erweiterter Reichweite hinzu

Ihr Preis
€47,99 EUR excl. VAT
€57,59 EUR incl. VAT
C6PATCH6BL

1,8m Cat 6 RJ45 UTP Gigabit Netzwerkkabel - Cat6 Patchkabel Blau - St/St

Stellen Sie Power-over-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen her

Ihr Preis
€2,99 EUR excl. VAT
€3,59 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Handbücher:
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
  • RoHS
    • Sprache: English
  • WEEE
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang