USB 3.0 Dual Band AC1200 WLAN Adapter - 802.11ac 2.4/5GHz Adapter

Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 3.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf

Produkt-ID: USB867WAC22

  • Wireless AC1200-kompatibel (867 Mbit/s + 300 Mbit/s)
  • Konform mit 802.11 a/b/g/n/ac-Standards
  • USB 3.0-Hostschnittstelle
Ihr Preis
€66,99 EUR excl. VAT
€80,39 EUR incl. VAT

Mit dem USB 3.0 AC1200 Wireless-Netzwerkadapter USB867WAC22 können Sie jedem Desktop oder Laptop über USB 3.0 Wireless-AC-Konnektivität hinzufügen.

Da Netzwerkanwendungen wie das Streamen von HD-Video, Online-Konferenzen, Dateiübertragungen und Spielen immer anspruchsvoller werden, bietet dieser Wireless-Ac-Adapter bei gemeinsamer Verwendung mit einem 802.11ac-Router hervorragende Geschwindigkeit und Reichweite für das kabellose Netzwerk im Büro oder daheim. Der Dualband-WiFi-Adapter unterstützt maximale Datenraten von bis zu 867 Mbit/s im 5-GHz-Band (3-fache Geschwindigkeit von Wireless-N) und bis zu 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band.

Diese vielseitige Netzwerkkarte verfügt über eine 2T2R-Antenne (2 Sender, 2 Empfänger) und einer physischen WPS-Taste für sichere Geräteregistrierung mit nur einem Tastendruck. Um ihn mit allen Netzwerkgeräten integrieren zu können, ist der Adapter auch abwärts kompatibel mit 802.11a/b/g/n-Netzwerken.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Anwendungen

  • Ersetzen oder aktualisieren Sie die Drahtlosfunktion Ihres Desktops oder Laptops auf den neuesten Standard
  • Stellen Sie eine Verbindung mit dem weniger überlasteten 5-GHz-WiFi-Band her, um Interferenzen von üblichen Drahtlosgeräten wie schnurlosen Telefonen zu vermeiden
  • Online-Konferenzen, Dateiübertragungen, Streamen von HD-Video oder Spielen ohne Verzögerung dank höherer Drahtlosgeschwindigkeit

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erleben Sie höhere Drahtlosgeschwindigkeit und bessere Abdeckung dank 802.11ac-Kompatibilität
  • Gewährleisten Sie eine schnelle Drahtlosverbindung mit geringerer Interferenz durch Dualbandbetrieb mit 2,4/5 GHz
  • Verbinden Sie vorhandene Drahtlosnetzwerke dank Abwärtskompatibilität mit 802.11a/b/g/n

Partnernummern

  • UPC 065030856157

Kompatibilität

  • Windows 10 logo
  • Windows 8 logo
  • Windows 7 logo
  • Linux logo
  • Windows Server 2016 logo
  • macOS Sierra (10.12) logo
  • macOS Mojave (10.14) logo
  • Windows Server 2019 logo
  • macOS High Sierra (10.13) logo
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 bis 10.14
Linux Kernel 3.2 bis 3.5.0

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Hardware Schnittstelle Drahtlos
Bustyp USB 3.0
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Industrienormen IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Chipset-ID Realtek - RTL8812AU
Leistung Max. Datenübertragungsrate 867 Mbit/s (5 GHz)
300 Mbit/s (2,4 GHz)
Full Duplex-Unterstützung Ja
Frequenzbereich 2.400GHz ~ 2.484GHz
5.180GHz ~ 5.805GHz
Modulation DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Physische Eigenschaften Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktlänge 80 mm [3,1 in]
Produktbreite 29 mm [1,1 in]
Produkthöhe 10 mm [0,4 in]
Produktgewicht 16 g [0,6 oz]
Software Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 bis 10.14
Linux Kernel 3.2 bis 3.5.0
Spezielle Hinweise/Anforderungen System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Hinweis Soft AP-Modus unterstützt unter Windows XP - 8.1
Steckverbinder 1 - Steckverbindertyp(en) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Verpackungsinformationen Package Height 32 mm [1,3 in]
Package Length 17,1 cm [6,7 in]
Package Width 13,8 cm [5,4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 108 g [3,8 oz]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten USB-Drahtlos-Adapter
Anleitung

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Treiber:

Handbücher:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Häufig gestellte Fragen

Anleitung

Um bestätigen zu lassen, dass Windows Ihr USB-Gerät erkennt, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

  1. Drücken Sie die Windows-Taste +R, geben Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie Eingabetaste.
  2. Bestätigen Sie im Geräte-Manager unter der entsprechenden Position, dass Ihre Erweiterungskarte aufgeführt wird und sich daneben kein Ausrufezeichen befindet.  Eine USB-Controllerkarte wäre z. B. unter USB-Controller aufgeführt.

Ihr USB-Gerät wird entsprechend dem Namen des Chipsatzes aufgeführt. Um den Namen des Chipsatzes Ihres USB-Geräts festzulegen, öffnen Sie www.StarTech.com, und sehen Sie sich die Registerkarte Technische Spezifikationen für Ihr Produkt an.

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Sprache: English
  • RoHS
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang