USB Mini Bluetooth 4.0 Adapter - 10m Class 2 EDR Wireless Dongle

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über USB Bluetooth 4.0-Funktionen hinzu

Produkt-ID: USBBT2EDR4

  • Bluetooth® 4.0 LE-+EDR-konformer Bluetooth Smart Ready-Transceiver
  • Klasse 2-Gerät mit 10 m Reichweite
  • Unterstützung für Enhanced Data Rate (EDR) mit Datenübertragungsraten bis zu 3 Mbit/s
Ihr Preis
€17,99 EUR excl. VAT
€21,59 EUR incl. VAT

Mit dem Klasse 2-USB-Bluetooth® 4.0-Adapter USBBT2EDR4 können Sie drahtlose Bluetooth-Funktionen über USB zu einem Laptop oder Desktopcomputer hinzufügen. Dabei werden Übertragungsentfernungen bis zu 10 m unterstützt.

Dieser Bluetooth-Adapter basiert auf dem bewährten Broadcom® 20702-Chip und bietet zuverlässigen Durchsatz und Packet Loss Concealment (PLC)-Technologie zur Reduzierung von Fehlern/unterbrochenen Verbindungen und verbessert die Audioleistung.

Der USB Bluetooth-Adapter entspricht Bluetooth 4.0 LE +EDR und bietet Datenübertragungsragen bis zu 3 Mbit/s und geringen Stromverbrauch. Mit diesem Bluetooth Smart Ready-Transceiver können Sie auf effektive Weise eine Verbindung mit einer rasant wachsenden Liste von erhältlichen Bluetooth Smart-Peripheriegeräten herstellen, einschließlich der neuesten Apple® und Android™ Smartphones und Tablets, Kopfhörer und Überwachungsgeräte. Bluetooth V4.0 integriert auch zusätzliche Sicherheit für alle Übertragungen mit der 128-bit AES-Verschlüsselung.

Dieser sehr kompakte Adapter ist ein praktisches, tragbares Gerät, das kaum auffällt, wenn es am Laptop angeschlossen ist. So müssen Sie es nicht jedes Mal entfernen, wenn Sie den Laptop in einer Hülle oder Tasche verstauen. Der Adapter ist auch abwärts kompatibel mit früheren Bluetooth-Standards (V3.0, 2.x, und 1.x), um eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten zu gewährleisten.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

  • Schließen Sie Bluetooth-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus, Smartphones, Kopfhörer/Headsets und Geräte aus dem Gesundheitswesen an Ihr Computersystem an
  • Reduzieren Sie Kabelgewirr durch die kabellose Bluetooth-Technologie statt herkömmlicher kabelgebundener Geräte
  • Schließen Sie Peripheriegeräte an einem Remote-Standort/sicheren Standort drahtlos an einen Computer an
  • Schließen Sie Peripheriegeräte in industriellen Umgebungen so an, dass der Computer außerhalb des Arbeitsbereichs aufgestellt werden kann

Der StarTech.com-Vorteil

  • Stellen Sie eine Verbindung mit den neuesten Bluetooth-Geräten mit Unterstützung für Bluetooth Version 4.0 her
  • Kommunizieren Sie über Entfernungen bis zu 10 m mit einem Bluetooth Klasse 2-Transceiver
  • Lassen Sie den unauffälligen USB-Dongle für maximale Mobilität unterwegs angeschlossen

Partnernummern

  • UPC 065030855198

Kompatibilität

  • Windows 7 logo
  • Windows 8 logo
  • Mac OS X El Capitan (10.11) logo
  • Windows 10 logo
  • macOS Sierra (10.12) logo
  • macOS Mojave (10.14) logo
  • macOS High Sierra (10.13) logo
  • macOS Catalina (10.15) logo
  • macOS Big Sur (11.0) logo
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
MacOS® 10.8 bis 10.15

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Hardware Bustyp USB 2.0
Industrienormen Bluetooth V4.0, V2.1, EDR
Chipset-ID Broadcom - 20702
Leistung Max. Datenübertragungsrate 3 Mbit/s
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Frequenz 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Modulation GFSK, 8DPSK
Physische Eigenschaften Produktgewicht 0 g [0,0 oz]
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktlänge 19 mm [0,7 in]
Produktbreite 15 mm [0,6 in]
Produkthöhe 6 mm [0,2 in]
Software Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
MacOS® 10.8 bis 10.15
Spezielle Hinweise/Anforderungen System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Steckverbinder 1 - Steckverbindertyp(en) Bluetooth Klasse 2.0
USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Strom Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt Betriebstemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Verpackungsinformationen Package Height 31 mm [1,2 in]
Package Length 14,5 cm [5,7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 104 g [3,7 oz]
Package Width 17,4 cm [6,9 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten USB-Bluetooth-Adapter
Treiber-CD
Anleitung

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Treiber:

Handbücher:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Häufig gestellte Fragen

Anleitung

Um bestätigen zu lassen, dass Windows Ihr USB-Gerät erkennt, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

  1. Drücken Sie die Windows-Taste +R, geben Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie Eingabetaste.
  2. Bestätigen Sie im Geräte-Manager unter der entsprechenden Position, dass Ihre Erweiterungskarte aufgeführt wird und sich daneben kein Ausrufezeichen befindet.  Eine USB-Controllerkarte wäre z. B. unter USB-Controller aufgeführt.

Ihr USB-Gerät wird entsprechend dem Namen des Chipsatzes aufgeführt. Um den Namen des Chipsatzes Ihres USB-Geräts festzulegen, öffnen Sie www.StarTech.com, und sehen Sie sich die Registerkarte Technische Spezifikationen für Ihr Produkt an.

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Sprache: English
  • RoHS
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang