Wo kaufen

USB PCIe Adapter mit 2 Anschlüssen - 10 Gbit/s/Port - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - USB-PCIe-Schnittstellenkarte - Full/Low Profile - Windows & Linux

USB PCIe Adapter mit 2 Anschlüssen - 10 Gbit/s/Port - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - USB-PCIe-Schnittstellenkarte - Full/Low Profile - Windows & Linux

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | PCI-Express 3.0 | PCIe x2 Slot | USB Typ-A

Produkt-ID: PEXUSB312A3

Zurück zur Produktseite
Warte...
Zurück zum Anfang