Wo kaufen

USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min

USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min

Kopieren oder docken Sie eine SATA SSD/HDD mit schneller Leistung - funktioniert sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-fähigen Geräten

Produkt-ID: SDOCK2U313R

Zurück zur Produktseite
Zurück zum Anfang