StarTech.com

1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss

Teilen Sie einen standardmäßigen USB-Drucker mit mehreren Benutzern gleichzeitig über ein drahtloses Netzwerk

Produkt-ID: PM1115UWEU

  • Konform mit 802.11b/g/n-Drahtlosnetzwerken, mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s
  • USB 2.0-Unterstützung
  • Optionaler 10/100-Mbit/s-RJ-45-LAN-Port
Sehen Sie mehr
  • Kompaktes, leichtes Design mit interner Antenne
  • Unterstützt SNMP für Remote-Druckerverwaltung - funktioniert mit den meisten SNMP-basierten Anwendungen
  • Benutzerfreundliche Webschnittstelle oder Windows-basierte Konfiguration und Einrichtung
  • Integrierte Multifunktionstaste zum Zurücksetzen des Geräts, Laden von Werkseinstellungen oder Drucken einer Selbsttestseite
  • Integrierte WPS-Taste (WiFi Protected Setup) für einfache Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk
  • Unterstützt DHCP-Server/Client-Protokolle und UPnP
70,99 € EUR ohne USt
84,48 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless
Ports 1
Schnittstelle USB 2.0
RJ45 (10/100-Ethernet)
Drahtlos
Leistung
Frequenz 2.4 GHz
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Unterstützte Protokolle TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
IPX
NetBEUI
AppleTalk
SNMP
SMB over IP
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x, 9.x
Linux 2.4.x bis 4.4.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
System- und Kabelanforderungen USB-Druckerkabel nicht im Lieferumfang
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Status
1 - USB
1 - WLAN
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 500 mA
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp C
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -5°C to 65°C (23°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 58 mm [2.3 in]
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 72 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 319 g [11.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Drahtloser Druckserver
1 - Netzadapter
1 - Software-CD
1 - Kurzanleitung für Installation

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x, 9.x
Linux 2.4.x bis 4.4.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör