Ya se trate de crear una estación de trabajo multimonitor, extender el alcance de su pantalla o permitir una conexión fluida entre dispositivos. La línea de adaptadores de vídeo HDMI y DVI de StarTech.com le ofrece un rendimiento y portabilidad que le ayudarán a dar forma a su espacio de trabajo.
Nuestra gama de cables, conversores y adaptadores HDMI y DVI incluyen:
1 a 10 de 13 resultados
Conecte su notebook equipado con HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a una pantalla o un proyector HDMI
Conecte una pantalla o proyector HDMI a su computador equipado con DVI-D, con audio y alimentación a través de USB
Conecte un notebook o un computador de escritorio equipado con puerto DVI-D a su Proyector o Monitor VGA
Conecte su Ultrabook o notebook equipado con HDMI a un monitor DP, mediante este compacto adaptador con alimentación USB
Lleve consigo este adaptador compacto junto con su notebook al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector
Convierta una señal de video HDMI® a VGA, con salida de audio separada
Conecte un notebook, Ultrabook o computador de escritorio con capacidad HD a su Pantalla o Proyector VGA
Conexión de un dispositivo/computador HDMI a un monitor o proyector VGA, gracias a este delgado adaptador, ideal para Chromebooks / portátiles / ultrabooks
Se evita la acumulación excesiva de cables y adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este corto cable adaptador de 91 cm
Ahora puede ahorrarse el uso de varios adaptadores, gracias a la conexión directa de una fuente HDMI a un proyector o monitor VGA con este cable adaptador de 1,8 metros