Juego de Adaptadores para MacBook Air - Mini DisplayPort a VGA / HDMI - USB 3.0 a Red Ethernet Gigabit RJ45

Este práctico paquete permite conectar un Macbook Air® a la pantalla (HDMI® o VGA) de una sala de juntas, así como una red Gigabit Ethernet mediante cable

ID del Producto: MACAMDPGBK

  • Incluye adaptadores Mini DisplayPort a VGA, Mini DisplayPort a HDMI y USB 3.0 a Gigabit Ethernet
  • Los adaptadores Mini DisplayPort soportan resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • El Adaptador de Red USB 3.0 Gigabit soporta tramas Jumbo, etiquetado VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload (descarga de envíos de gran volumen)
Su precio
$43.464,00 CLP excl. VAT
$51.722,16 CLP incl. VAT

El kit de conectividad para MacBook Air®, modelo MACAMDPGBK, es un juego de accesorios complementarios que amplía la capacidad de su MacBook, el cual tiene un número limitado de puertos. Este kit contiene 3 adaptadores StarTech.com que permiten la conexión de un MacBook Air o un MacBook Pro® a una pantalla HDMI® o VGA, así como a una red Gigabit Ethernet como fuese necesario.

Aunque son extremadamente portátiles, los computadores ultradelgados a veces no incluyen suficientes puertos para la conexión de varias pantallas/proyectores y conexiones a redes por cable, cuando se desplaza entre salas de juntas, ferias, hoteles o centros de conferencias. Hemos diseñado este kit de accesorios para MacBook con el fin de poder suministrar las conexiones que falten y que son más comúnmente solicitadas por los usuarios de equipos móviles, preparándolos para casi cualquier imprevisto de conexión.

Contenido del kit:

- Adaptador (blanco) Mini DisplayPort a VGA (MDP2VGAW)

- Adaptador (blanco) Mini DisplayPort a HDMI (MDP2HDW)

- Adaptador (color blanco) de USB 3.0 a Ethernet Gigabit (USB31000SW)

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

  • Añade soporte para conexiones de pantalla adicionales para su MacBook Air® o los MacBook Pro® con configuración similar
  • Transfiera archivos de gran tamaño a través de una red, con acceso a velocidades Gigabit reales

La ventaja de StarTech.com

  • Reduzca costos al obtener a precio reducido la mayoría de los accesorios para MacBook Air® más solicitados
  • Aproveche al máximo el ancho de banda Gigabit a través de USB, mediante la tarjeta NIC USB 3.0 incluida
  • Adapte fácilmente pantallas o proyectores externos, gracias a los conversores Mini DisplayPort plug-and-play incluidos

Referencias de Distribución

  • Ingram Chile 2692205
  • UPC 065030853644

Especificaciones

Warranty Information Warranty 2 Years
Características Físicas Color Blanco
Longitud del Producto 5,9 ft [1,8 m]
Ancho del Producto 17,7 in [45 cm]
Altura del Producto 5,9 in [15 cm]
Peso del Producto 3,5 lb [1,6 kg]
Contenido de la Caja 1 - Incluido en la Caja Adaptador Mini DisplayPort a VGA
Adaptador Mini DisplayPort a HDMI®
Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
CD del Controlador
Manual de Instrucciones
Información de la Caja Altura de la Caja 13,0 in [33 cm]
Longitud de la Caja 5,5 ft [1,7 m]
Ancho de la Caja 4,6 ft [1,4 m]
Peso (de la Caja) del Envío 4,0 lb [1,8 kg]
Rendimiento Especificaciones Generales (MDP2VGAW) Longitud del paquete - 220mm
(MDP2VGAW) Longitud del paquete - 200mm
(MDP2VGAW) Altura del paquete - 15mm
(MDP2VGAW) Peso de envío - 42mm

Controladores y Descargas

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Controladores:

Ficha Técnica

Soporte de Productos

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Idioma: English
  • WEEE
    • Idioma: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Volver al inicio