ID del Producto: MSTP3MDPUGBK
Este kit de adaptadores para Surface Pro le permite aprovechar al máximo su equipo Microsoft® Surface™ Pro o Surface Book (retrocompatible con Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 y Surface Pro 2), al integrarle compatibilidad con video HDMI® y VGA, así como conectividad de red por cable.
Ahora es posible obtener la máxima versatilidad de su equipo Microsoft Surface, gracias a la certeza de poder conectarlo con prácticamente cualquier monitor, proyector o televisor. Estos accesorios Surface Pro incluyen dos adaptadores Mini DisplayPort para Surface Pro, lo cual garantiza conectividad con cualquier pantalla HDMI o VGA. Además, cada adaptador del kit ocupa poco espacio y tiene un diseño de peso liviano, lo cual constituye la solución perfecta al viajar/desplazarse entre salas de juntas, oficinas remotas o en casa, ferias, hoteles y centros de conferencias.
Disfrute de la velocidad y fiabilidad de una conexión Ethernet por cable con su Surface Pro 4. Este kit de accesorios para Surface incluye un adaptador fiable USB 3.0 a Ethernet Gigabit, lo cual agrega compatibilidad de conexión a red por cable, solución ideal para entornos de oficina compartida BYOD (Trae tu propio dispositivo), o para utilizarlo como solución de replicador de puertos portátil para mejorar su estación de trabajo.
El adaptador también incluye un puerto extra USB 3.0 integrado, a fin de posibilitar la conexión de un dispositivo periférico USB, como una unidad de memoria USB (Flash), para tener más capacidad de almacenamiento, o un ratón, para un mayor control.
Su equipo Microsoft Surface es uno de los computadores más versátiles y con mayor portabilidad del mundo. No se imponga limitaciones con accesorios que requieren un adaptador de alimentación externo, o una caja voluminosa. Este kit permite agregar cuatro puertos esenciales (HDMI, VGA, GbE y USB 3.0), a partir de {dos / tres} adaptadores compactos que no requieren alimentación externa, de manera que se pueden llevar fácilmente en su bolsa para el computador portátil o de transporte.
Los tres productos del kit MSTP3MDPUGBK están avalados por la garantía de 2 años de StarTech.com, con la ventaja adicional de soporte técnico gratuito de por vida.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 3,1 oz [89 g] |
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Producto | 3,0 in [76,2 mm] | |
Ancho del Producto | 1,6 in [40 mm] | |
Altura del Producto | 0,6 in [15 mm] | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Adaptador Mini DisplayPort a HDMI® |
Adaptador Mini DisplayPort a VGA | ||
Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit | ||
CD del Controlador | ||
Manual de Instrucciones | ||
Información de la Caja | Altura de la Caja | 1,2 in [30 mm] |
Longitud de la Caja | 5,6 in [14,2 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 6,2 oz [177 g] | |
Ancho de la Caja | 6,6 in [16,8 cm] |
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)