ID del Producto: WIRC6CMPBLK
Este rollo de cable Cat6 a granel ofrece conexiones confiables de redes Gigabit, lo cual garantiza una capacidad de alto rendimiento para sus aplicaciones Ethernet exigentes.Este cable Cat6 es de clasificación plénum para instalaciones horizontales en pared.
Este cable de categoría 6 para plénum se ha sometido a prueba para categoría de plénum CMP (FT6) y es ideal para instalaciones en plénums, como plénums de aire, conductos, paredes, conductos de aire, techos o cualquier entorno en el que se requiere la clasificación CMP contra incendios. Resulta perfecto para la transferencia de datos, voz y video a través de redes Ethernet Gigabit.
Cada uno de nuestros cables ha sido fabricado y sometido a pruebas de forma cuidadosa, con conductores de cobre, para mantener el nivel NEXT (" Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables.
Mediante el uso de cables fabricados con alambre de cobre de 0,26mm², se garantiza el más alto rendimiento para sus aplicaciones de conexiones Ethernet exigentes, como PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación por Ethernet) y transmisión de video 4K o 1080p.
El modelo WIRC6CMPBLK ofrece un rendimiento y confiabilidad óptimos, avalado por nuestra garantía de por vida.
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Características Físicas | Color | Negro |
Calibre del Conductor | 23 AWG | |
Tipo de conductor | Cobre macizo | |
Longitud del Cable | 1000.0 ft [304.9 m] | |
Longitud del Producto | 1000.0 ft [304.9 m] | |
Peso del Producto | 30.5 lb [13.8 kg] | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | rollo de cable Cat6 |
Hardware | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMP (plénum) | |
Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 32.9 lb [14.9 kg] |
Longitud de la Caja | 16.7 in [42.5 cm] | |
Ancho de la Caja | 16.7 in [42.5 cm] | |
Altura de la Caja | 8.3 in [21 cm] | |
Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | Ethernet 10BASE-T hasta 1000BASE-T |
Clasificación de Cables | CAT6 550 MHz |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)