25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

Nº de produit: DVIDDMM25

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
Votre prix
€46,99 EUR excl. VAT
€56,86 EUR incl. VAT

The DVIDDMM25 25ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 25 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 25 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Applications

  • Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-D Dual Link.

L'Avantage StarTech.com

  • Overcomes limitations of shorter-length cables with a 25ft connection between DVI-D devices
  • Molded connectors with strain relief maintain a durable connection, helping to prevent damage to the connectors, for long term, error-free DVI to DVI video performance
  • Guaranteed reliability

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1613959
  • UPC 065030839907

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 763 g [26,9 oz]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 7621 mm [300,0 in]
Longueur du produit 762,1 cm [300,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches)
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - 25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Informations d'emballage Poids brut 0,8 kg [1,7 lb]
Package Length 23,8 cm [9,4 in]
Package Width 5,6 cm [2,2 in]
Package Height 300 mm [11,8 in]
Matériel Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Nombre de tores magnétiques 2
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard

Accessoires

DP2DVI

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

Votre prix
€21,99 EUR excl. VAT
€26,61 EUR incl. VAT
DVISPL1DD

Câble Répartiteur en Y DVI-D vers 2x DVI-D 30 cm - Câble Splitter DVI-D - M/F

Connectez simultanément deux écrans DVI-D à une seule source vidéo DVI-D

Votre prix
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
HDMIDVIMF

Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

Votre prix
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
MDP2DVI

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

Votre prix
€16,99 EUR excl. VAT
€20,56 EUR incl. VAT
DP2DVI2

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

Votre prix
€15,99 EUR excl. VAT
€19,35 EUR incl. VAT
DP2DVIADAP

Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur DisplayPort

Votre prix
€24,99 EUR excl. VAT
€30,24 EUR incl. VAT
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
Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page