Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

Nº de produit: DVIDDMM6

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
Votre prix
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT

Le câble Dual Link DVI-D DVIDDMM6 de 1,8 m comporte deux connecteurs DVI mâles (à 25 broches). Il assure une connexion fiable, totalement numérique entre votre ordinateur portable ou de bureau et un écran ou vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble d'écran numérique DVI-D de 1,8 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des débits de transmission jusqu'à 9,9 Gb/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications

  • Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-D Dual Link.

L'Avantage StarTech.com

  • Les connecteurs moulés avec serre-câble permettent un fonctionnement à long terme, évitant tout dommage aux connecteurs pour une performance vidéo DVI vers DVI durable et sans erreur.
  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1580724
  • Tech Data - Belgium 4428266
  • UPC 065030802789

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1,6 cm [0,6 in]
Poids du produit 274 g [9,7 oz]
Largeur du produit 40 mm [1,6 in]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 1828 mm [72,0 in]
Longueur du produit 182,8 cm [72,0 in]
Conditions environnementales Température de fonctionnement 0 to 50 °C
Température de stockage -20 to 70 °C
Humidité 0 à 95%
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches)
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble Dual Link DVI-D 1,8 m - M/M
Informations d'emballage Package Height 0,1 mm [0,0 in]
Package Length 2,2 cm [0,9 in]
Poids brut 0,3 kg [0,6 lb]
Package Width 2 cm [0,8 in]
Matériel Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Performance Spécifications générales Taux d'insertion : 3 000

Accessoires

DVIDDMF15

Cable d'extension DVI-D Dual Link de 4,6 m - Cable DVI male vers femelle avec resolution maximale de 2560 x 1600

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

Votre prix
€17,99 EUR excl.
€17,99 EUR incl.
USB32DVIPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€124,99 EUR excl. VAT
€151,24 EUR incl. VAT
USB2DVIPRO2

Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et Mac - 1080p

Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€97,99 EUR excl. VAT
€118,57 EUR incl. VAT
USB2DVIE3

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte graphique externe 1080p

Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

Votre prix
€74,99 EUR excl. VAT
€90,74 EUR incl. VAT
USB32DVIEH

Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers DVI - avec hub USB - 1920 x 1200

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

Votre prix
€90,99 EUR excl. VAT
€110,10 EUR incl. VAT
USB32HDDVII

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€133,99 EUR excl. VAT
€162,13 EUR incl. VAT
USB2DVIMM6

Câble adaptateur vidéo externe USB vers DVI de 1,8 mètres - M/M

Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€141,99 EUR excl. VAT
€171,81 EUR incl. VAT
DVIDEXTAA6IN

Câble d'extension protecteur de 15 cm pour port numérique DVI-D Dual Link M/F

Prolongez un port DVI-D de 15 cm pour éviter qu'un effort inutile ne pèse sur celui-ci

Votre prix
€11,99 EUR excl. VAT
€14,51 EUR incl. VAT
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
Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page