20 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices, with a long 20-foot cable

Nº de produit: DVIDSMM20

  • Supports resolutions up to 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Votre prix
€26,99 EUR excl. VAT
€32,66 EUR incl. VAT

The DVIDSMM20 DVI-D Single Link cable features 2 male DVI (19-pin) connectors and offers 20 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 20ft DVI-D male to male cable supports resolutions of up to 1920x1200 and transmission rates of up to 4.95 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Applications

  • Connect your desktop or laptop computer to a DVI-D Single Link display or projector

L'Avantage StarTech.com

  • Overcomes limitations of shorter-length cables with a 20ft connection between your computer and DVI-D monitor or projector
  • Guaranteed reliability

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1582983
  • UPC 065030795982

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 450 g [15,9 oz]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 6098 mm [240,1 in]
Longueur du produit 609,8 cm [240,1 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches)
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - 20ft DVI-D Single Link Cable - M/M
Informations d'emballage Package Height 43 mm [1,7 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Poids brut 0,5 kg [1,0 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Matériel Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
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
Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page